Menu  Rechercher

Bouchon fileté M20 x 2;5 26.3 mm 14.0 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon fileté est résistant à la chaleur et est doté d’un joint d’étanchéité en TPE/TPV qui empêche la pénétration de contaminants. Il est doté d’un filetage métrique et peut être installé à la main ou à l’aide d’un tournevis. Il peut supporter des températures comprises entre -30 °C et 90 °C.
Référence Essentra :

20598129

Référence du fabricant:

20598129

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
300 - 2999 0,1322 €
3000 - 14999 0,0944 €
15000 + 0,085 €
Qté par sac standard : 3000

Commande par lots de 300

Prix total :

39,66 €

300 x 0,1322 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 26.3 mm
H 18.2 mm
B 14.0 mm
Filetage M20 x 2;5
Norme de filetage Filetages métriques
Type 1
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Rouge
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Matière PELD - PIR

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter