Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1165 € - 0,1165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1506 € - 0,1506 € | 7170 En stock |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2094 € | 44000 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,29 € - 0,3212 € | 18510 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M24 x 1;5
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,5345 € - 0,5942 € | 6455 En stock |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1532 € - 0,3217 € | 12600 En stock |
0.799 in
20.3 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
0.839 in
21.3 mm
|
Rouge
|
0.35 in
8.9 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3539 € - 0,3539 € | 3704 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M26 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1791 € - 0,1791 € | 84948 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1;5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1741 € - 0,4534 € | 4050 En stock |
1.248 in
31.7 mm
|
1 - 14 in UNF
|
0.874 in
22.2 mm
|
Rouge
|
0.5 in
12.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,9311 € - 1,089 € | 800 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,9024 € - 1,0545 € | 3315 En stock |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2;0
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,6155 € - 0,6155 € | 958 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1272 € - 0,1272 € | Demander le délai de livraison ici |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1779 € | 29685 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,0663 € - 0,0819 € | 27327 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1;5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.472 in
12.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,4947 € - 0,4947 € | 4128 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 2;0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
Métrique
|
|
||
| 0,156 € - 0,3276 € | 5400 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
0.437 in
11.1 mm
|
Rouge
|
0.343 in
8.7 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,7661 € - 1,6089 € | 1400 En stock |
2.154 in
54.7 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rouge
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3005 € - 0,3197 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1328 € | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm