Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M36 x 2;0 45.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M36 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10285800

Référence du fabricant:

498550

6455 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,5942 €
1000 - 1999 0,5629 €
2000 + 0,5345 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

59,42 €

100 x 0,5942 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 45.0 mm
H 24.6 mm
B 15.0 mm
SW 24.0 mm
Filetage M36 x 2;0
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter