Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M38 x 1;5 48.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M38 x 1.5 metric threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10286906

Référence du fabricant:

498667

7370 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,1506 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

15,06 €

100 x 0,1506 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 48.0 mm
H 20.6 mm
B 12.0 mm
SW 24.0 mm
Filetage M38 x 1;5
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3926300090

Le produit 498667 remplace:

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M38 x 1.5 PEHD Jaune
Référence Essentra : 10450871
Référence du fabricant: 467103

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter