Menu  Rechercher

Bouchons filetés avec joint

En stock

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage SW Couleur B Norme de filetage Type Ajouter au panier
0,2381 € - 0,2381 € 21335 En stock
32.0 mm
3/4 in - 14 BSP
19.0 mm
Jaune
13.5 mm
0,8981 € - 0,8981 € 520 En stock
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
30.0 mm
Jaune
15.0 mm
  • sur 4
Bouchon fileté BSP;GAS 3/4 in - 14 BSP 32.0 mm PEHD Jaune

10285886

Gamme de prix
0,2381 € - 0,2381 €

Niveaux de stock
21335 En stock
Caractéristiques
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • B
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Filetage
    3/4 in - 14 BSP
Bouchon fileté BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm PEHD Jaune

10287095

Gamme de prix
0,8981 € - 0,8981 €

Niveaux de stock
520 En stock
Caractéristiques
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Filetage
    1 1/2 in - 11 BSP