Menu  Rechercher

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M45 x 2;0 52.0 mm PEHD Jaune

Yellow HDPE threaded o-ring plug is fitted with a nitrile o-ring to protect M45 X 2 metric threads from leakage with a water tight seal.
Référence Essentra :

10285817

Référence du fabricant:

498551

3315 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 1,0545 €
1000 - 1999 1,00 €
2000 + 0,9024 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

105,45 €

100 x 1,0545 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 52.0 mm
H 24.6 mm
B 15.0 mm
SW 30.0 mm
Filetage M45 x 2;0
Norme de filetage Métrique 
Matière complète Polyéthylène haute densité
Couleur Jaune
Code produit 3923509000

Le produit 498551 remplace:

Bouchon fileté à joint torique Filetages métriques M45 x 2.0 PEHD Jaune
Référence Essentra : 10450901
Référence du fabricant: 467111

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter