Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Matière: PEHD Couleur: Jaune, Rouge Séries: SR1125, SR5760
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | SW | Couleur | B | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4462 € - 0,4462 € | 4500 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,107 € - 0,1163 € | 12053 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,0568 € - 0,1021 € | 15606 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Jaune
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1549 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2555 € - 0,2731 € | 944 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1221 € - 0,1221 € | 1989 En stock |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2223 € - 0,2223 € | 1023 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3005 € - 0,3197 € | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1353 € - 0,1439 € | 9144 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2105 € - 0,2281 € | 27 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,3199 € - 0,5724 € | 2304 En stock |
2.165 in
55.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,2668 € - 0,4792 € | 2512 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Jaune
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1052 € - 0,1144 € | 14080 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,1005 € - 0,1807 € | 2742 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,136 € - 0,136 € | 111000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 1,0416 € - 1,2166 € | 5600 En stock |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1328 € - 0,1328 € | 29998 En stock |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Jaune
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 0,2381 € - 0,2381 € | 52835 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 0,8981 € - 0,8981 € | 5120 En stock |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Jaune
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,1994 € - 0,1994 € | 62500 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Jaune
|
0.531 in
13.5 mm