Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0131 € - 0,0205 € 3000 En stock
21.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
17.5 mm
10.5
4
0,012 € - 0,0187 € 5000 En stock
18.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
15.0 mm
9.5
4
0,0088 € - 0,0138 € 24000 En stock
13.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
10.0 mm
8.5
4
0,0126 € - 0,0196 € 4000 En stock
19.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
16.0 mm
10.0
4
0,0131 € - 0,0205 € 12000 En stock
21.2 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
18.0 mm
10.5
4
0,0228 € - 0,0354 € 4500 En stock
25.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
21.5 mm
11.0
4
0,0143 € - 0,0223 € 12000 En stock
23.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
19.5 mm
10.5
4
0,021 € - 0,0327 € 4500 En stock
24.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
20.5 mm
10.5
4
0,3735 € - 0,581 € 330 En stock
134.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,3823 € - 0,5947 € 30 En stock
136.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
132.0 mm
13.0
4
0,4176 € - 0,6496 € 25 En stock
152.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
146.0 mm
12.0
4
0,012 € - 0,0187 € 20000 En stock
18.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
15.5 mm
9.5
4
0,0102 € - 0,0159 € 8000 En stock
15.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
12.5 mm
9.0
4
0,0072 € - 0,0113 € 8000 En stock
11.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
8.0 mm
7.0
4
0,0071 € - 0,011 € 24000 En stock
9.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
6.0 mm
6.0
4
0,081 € - 0,126 € Demander le délai de livraison ici
31.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
27.0 mm
10.0
3
0,3735 € - 0,581 € 300 En stock
132.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
128.0 mm
13.5
4
0,4176 € - 0,6496 € 450 En stock
144.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
140.0 mm
13.5
4
0,0742 € - 0,1155 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
PELD - PIR
Latéral
25.5 mm
3
0,0608 € - 0,0946 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
21.0 mm
11.0
3
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 17.5 mm 21.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567644

Gamme de prix
0,0205 € - 0,0131 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.0 mm
  • d
    17.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 15.0 mm 18.0 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

20567590

Gamme de prix
0,0187 € - 0,012 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.0 mm
  • d
    15.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 10.0 mm 13.0 mm 8.5 mm PELD - PIR Naturel

20567491

Gamme de prix
0,0138 € - 0,0088 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm 19.5 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

20567613

Gamme de prix
0,0196 € - 0,0126 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 18.0 mm 21.2 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567651

Gamme de prix
0,0205 € - 0,0131 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.2 mm
  • d
    18.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 21.5 mm 25.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567729

Gamme de prix
0,0354 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d
    21.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 19.5 mm 23.0 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567682

Gamme de prix
0,0223 € - 0,0143 €

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.0 mm
  • d
    19.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 20.5 mm 24.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567705

Gamme de prix
0,0327 € - 0,021 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • d
    20.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

20568207

Gamme de prix
0,581 € - 0,3735 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm PEBD Naturel

20568214

Gamme de prix
0,5947 € - 0,3823 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 146.0 mm 152.0 mm 12.0 mm PEBD Naturel

20568269

Gamme de prix
0,6496 € - 0,4176 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • D
    152.0 mm
  • d
    146.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 15.5 mm 18.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

20567606

Gamme de prix
0,0187 € - 0,012 €

Niveaux de stock
20000 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.5 mm
  • d
    15.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 12.5 mm 15.5 mm 9.0 mm PELD - PIR Naturel

20567545

Gamme de prix
0,0159 € - 0,0102 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    15.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 8.0 mm 11.0 mm 7.0 mm PELD - PIR Naturel

20567453

Gamme de prix
0,0113 € - 0,0072 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 6.0 mm 9.5 mm 6.0 mm PELD - PIR Naturel

20567415

Gamme de prix
0,011 € - 0,0071 €

Niveaux de stock
24000 En stock
Caractéristiques
  • D
    9.5 mm
  • d
    6.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 27.0 mm 31.0 mm 10.0 mm PEBD Rouge

20570064

Gamme de prix
0,126 € - 0,081 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.0 mm
  • d
    27.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 128.0 mm 132.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

20568191

Gamme de prix
0,581 € - 0,3735 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    132.0 mm
  • d
    128.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 140.0 mm 144.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

20568245

Gamme de prix
0,6496 € - 0,4176 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • D
    144.0 mm
  • d
    140.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 25.5 mm PELD - PIR Rouge

20570040

Gamme de prix
0,1155 € - 0,0742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    25.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
  • Type
    3
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm PEBD Rouge

20570002

Gamme de prix
0,0946 € - 0,0608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral