Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,0518 € - 0,0806 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
16.5 mm
10.5
3
0,0126 € - 0,0196 € Demander le délai de livraison ici
19.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
16.5 mm
10.5
4
0,8756 € - 1,3621 € 50 En stock
225.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
216.0 mm
4
0,0288 € - 0,0449 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
10.5 mm
8.5
3
0,0483 € - 0,0751 € 2000 En stock
37.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
32.5 mm
10.5
4
2,2823 € - 3,5502 € Demander le délai de livraison ici
324.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
311.0 mm
18.0
4
0,0765 € - 0,119 € 2000 En stock
59.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
56.5 mm
10.5
4
0,1372 € - 0,2135 € 1300 En stock
77.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
74.0 mm
10.5
4
0,2081 € - 0,3237 € 1705 En stock
108.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
105.0 mm
10.5
4
0,2081 € - 0,3237 € 550 En stock
109.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
106.0 mm
10.5
4
0,2237 € - 0,348 € 550 En stock
114.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
110.0 mm
12.5
4
0,0137 € - 0,0213 € 3000 En stock
22.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
19.0 mm
10.0
4
0,0512 € - 0,0796 € 6700 En stock
41.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
36.0 mm
11.0
4
0,0114 € - 0,0177 € 6000 En stock
17.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
14.5 mm
9.5
4
0,0114 € - 0,0177 € 6000 En stock
16.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
13.5 mm
9.5
4
0,0785 € - 0,1222 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
60.0 mm
11.0
4
0,3735 € - 0,581 € 330 En stock
134.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
130.0 mm
13.5
4
0,3823 € - 0,5947 € 30 En stock
136.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
132.0 mm
13.0
4
0,0126 € - 0,0196 € 4000 En stock
19.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
16.0 mm
10.0
4
0,1531 € - 0,2382 € 1000 En stock
88.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
85.0 mm
9.5
4
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 16.5 mm 19.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Rouge

20569969

Gamme de prix
0,0806 € - 0,0518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 16.5 mm 19.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567620

Gamme de prix
0,0196 € - 0,0126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 216.0 mm PEBD Naturel

20569822

Gamme de prix
1,3621 € - 0,8756 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    225.0 mm
  • d
    216.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 10.5 mm 13.5 mm 8.5 mm PEBD Rouge

20569884

Gamme de prix
0,0449 € - 0,0288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d
    10.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 32.5 mm 37.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567897

Gamme de prix
0,0751 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    37.5 mm
  • d
    32.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 311.0 mm 324.0 mm 18.0 mm PEBD Naturel

20568597

Gamme de prix
3,5502 € - 2,2823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    324.0 mm
  • d
    311.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 56.5 mm 59.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

20567965

Gamme de prix
0,119 € - 0,0765 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • D
    59.5 mm
  • d
    56.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 74.0 mm 77.5 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20567996

Gamme de prix
0,2135 € - 0,1372 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • D
    77.5 mm
  • d
    74.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568061

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
1705 En stock
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568078

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm PEBD Naturel

20568108

Gamme de prix
0,348 € - 0,2237 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 19.0 mm 22.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

20567675

Gamme de prix
0,0213 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • D
    22.0 mm
  • d
    19.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 36.0 mm 41.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567903

Gamme de prix
0,0796 € - 0,0512 €

Niveaux de stock
6700 En stock
Caractéristiques
  • D
    41.0 mm
  • d
    36.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 14.5 mm 17.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

20567583

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0114 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    17.5 mm
  • d
    14.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 13.5 mm 16.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Naturel

20567569

Gamme de prix
0,0177 € - 0,0114 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    13.5 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 60.0 mm 65.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567989

Gamme de prix
0,1222 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 130.0 mm 134.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

20568207

Gamme de prix
0,581 € - 0,3735 €

Niveaux de stock
330 En stock
Caractéristiques
  • D
    134.0 mm
  • d
    130.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 132.0 mm 136.5 mm 13.0 mm PEBD Naturel

20568214

Gamme de prix
0,5947 € - 0,3823 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • D
    136.5 mm
  • d
    132.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 16.0 mm 19.5 mm 10.0 mm PELD - PIR Naturel

20567613

Gamme de prix
0,0196 € - 0,0126 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d
    16.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 85.0 mm 88.5 mm 9.5 mm PEBD Naturel

20568009

Gamme de prix
0,2382 € - 0,1531 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    88.5 mm
  • d
    85.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab