Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,021 € - 0,0327 € 4500 En stock
24.5 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
21.0 mm
11.0
4
0,0785 € - 0,1222 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
Naturel
PELD - PIR
No Tab
60.0 mm
11.0
4
0,2081 € - 0,3237 € 770 En stock
106.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
102.0 mm
10.5
4
0,2237 € - 0,348 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
107.0 mm
10.5
4
0,2081 € - 0,3237 € 1705 En stock
108.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
105.0 mm
10.5
4
0,2081 € - 0,3237 € 550 En stock
109.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
106.0 mm
10.5
4
0,2237 € - 0,348 € 550 En stock
114.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
110.0 mm
12.5
4
0,2237 € - 0,348 € 45 En stock
115.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
111.0 mm
12.7
4
0,2237 € - 0,348 € 100 En stock
111.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
108.0 mm
10.5
4
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 21.0 mm 24.5 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567712

Gamme de prix
0,0327 € - 0,021 €

Niveaux de stock
4500 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.5 mm
  • d
    21.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 60.0 mm 65.0 mm 11.0 mm PELD - PIR Naturel

20567989

Gamme de prix
0,1222 € - 0,0785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    65.0 mm
  • d
    60.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 102.0 mm 106.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568030

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
770 En stock
Caractéristiques
  • D
    106.0 mm
  • d
    102.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 107.0 mm 110.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568085

Gamme de prix
0,348 € - 0,2237 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    110.0 mm
  • d
    107.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 105.0 mm 108.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568061

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
1705 En stock
Caractéristiques
  • D
    108.0 mm
  • d
    105.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 106.0 mm 109.5 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568078

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    109.5 mm
  • d
    106.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 110.0 mm 114.0 mm 12.5 mm PEBD Naturel

20568108

Gamme de prix
0,348 € - 0,2237 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    114.0 mm
  • d
    110.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 111.0 mm 115.0 mm 12.7 mm PEBD Naturel

20568115

Gamme de prix
0,348 € - 0,2237 €

Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • D
    115.0 mm
  • d
    111.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 108.0 mm 111.5 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568092

Gamme de prix
0,348 € - 0,2237 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    111.5 mm
  • d
    108.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab