Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 20.5 mm 24.5 mm 10.5 mm PELD - PIR Naturel

Ce bouchon à bords parallèles naturel est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et ne dispose pas de languettes.
Référence Essentra :

20567705

Référence du fabricant:

20567705

4500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
450 - 4499 0,0327 €
4500 - 22499 0,0233 €
22500 + 0,021 €
Qté par sac standard : 4500

Commande par lots de 450

Prix total :

14,72 €

450 x 0,0327 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 24.5 mm
d 20.5 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Naturel
Direction de traction No Tab
Type 4
Code produit 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter