Menu  Rechercher

Bouchons à bords parallèles

En stock

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
489 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur Matière Direction de traction d H Type Ajouter au panier
0,2006 € - 0,3121 € Demander le délai de livraison ici
81.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
77.0 mm
11.0
3
0,2214 € - 0,3445 € 500 En stock
90.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
86.0 mm
3
0,0228 € - 0,0354 € Demander le délai de livraison ici
3.8 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
4.1 mm
3
0,0296 € - 0,046 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
11.5 mm
8.5
3
0,2081 € - 0,3237 € 700 En stock
105.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
101.0 mm
10.5
4
0,2081 € - 0,3237 € 650 En stock
106.0 mm
Naturel
PEBD
No Tab
103.0 mm
11.0
4
0,0253 € - 0,0393 € Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
6.0 mm
6.0
3
0,0374 € - 0,0582 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
13.0 mm
9.5
3
1,8054 € - 2,8084 € 60 En stock
309.6 mm
Naturel
PEBD
No Tab
302.0 mm
18.5
4
0,2764 € - 0,43 € 360 En stock
118.5 mm
Naturel
PEBD
No Tab
115.0 mm
12.0
4
0,0266 € - 0,0414 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
9.0 mm
7.5
3
0,0335 € - 0,0521 € Demander le délai de livraison ici
14.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
12.0 mm
9.0
3
0,1853 € - 0,2882 € Demander le délai de livraison ici
74.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
71.5 mm
10.5
3
0,2046 € - 0,3183 € Demander le délai de livraison ici
82.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
78.0 mm
10.7
3
0,2128 € - 0,3311 € Demander le délai de livraison ici
85.5 mm
Rouge
PEBD
Latéral
82.0 mm
9.5
3
0,0077 € - 0,012 € Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Rouge
PELD - PIR
No Tab
9.0 mm
7.5
4
0,2304 € - 0,3584 € 100 En stock
98.0 mm
Rouge
PEBD
Latéral
96.0 mm
9.5
3
0,1404 € - 0,2184 € 100 En stock
52.3 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
47.0 mm
10.4
3
0,1678 € - 0,261 € 2100 En stock
65.4 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
59.0 mm
10.9
3
0,1612 € - 0,2509 € Demander le délai de livraison ici
68.0 mm
Rouge
PELD - PIR
Latéral
57.0 mm
9.8
3
  • sur 25
Bouchon à bords parallèles 77.0 mm 81.0 mm 11.0 mm PEBD Rouge

20570439

Gamme de prix
0,3121 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    81.0 mm
  • d
    77.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 86.0 mm PEBD Rouge

20570484

Gamme de prix
0,3445 € - 0,2214 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • D
    90.0 mm
  • d
    86.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    23.0 mm
  • Matière
    PEBD
Bouchon à bords parallèles 4.1 mm PELD - PIR Rouge

20569839

Gamme de prix
0,0354 € - 0,0228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    3.8 mm
  • d
    4.1 mm
  • H
    6.8 mm
  • L
    7.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
Bouchon à bords parallèles 11.5 mm 14.5 mm 8.5 mm PEBD Rouge

20569891

Gamme de prix
0,046 € - 0,0296 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d
    11.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 101.0 mm 105.0 mm 10.5 mm PEBD Naturel

20568023

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • D
    105.0 mm
  • d
    101.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 103.0 mm 106.0 mm 11.0 mm PEBD Naturel

20568047

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2081 €

Niveaux de stock
650 En stock
Caractéristiques
  • D
    106.0 mm
  • d
    103.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 6.0 mm 9.6 mm 6.0 mm PELD - PIR Rouge

20569853

Gamme de prix
0,0393 € - 0,0253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    9.0 mm
  • d
    6.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 13.0 mm 16.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

20569914

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    16.5 mm
  • d
    13.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 302.0 mm 309.6 mm 18.5 mm PEBD Naturel

20568580

Gamme de prix
2,8084 € - 1,8054 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • D
    309.6 mm
  • d
    302.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 115.0 mm 118.5 mm 12.0 mm PEBD Naturel

20568139

Gamme de prix
0,43 € - 0,2764 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • D
    118.5 mm
  • d
    115.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Naturel
  • Direction de traction
    No Tab
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm 11.5 mm 7.5 mm PELD - PIR Rouge

20569860

Gamme de prix
0,0414 € - 0,0266 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 12.0 mm 14.5 mm 9.0 mm PEBD Rouge

20569907

Gamme de prix
0,0521 € - 0,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    14.5 mm
  • d
    12.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 71.5 mm 74.5 mm 10.5 mm PEBD Rouge

20570392

Gamme de prix
0,2882 € - 0,1853 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    74.5 mm
  • d
    71.5 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 78.0 mm 82.0 mm 10.7 mm PEBD Rouge

20570446

Gamme de prix
0,3183 € - 0,2046 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    82.0 mm
  • d
    78.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 82.0 mm 85.5 mm 9.5 mm PEBD Rouge

20570460

Gamme de prix
0,3311 € - 0,2128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    85.5 mm
  • d
    82.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 9.0 mm 11.5 mm 7.5 mm PELD - PIR Rouge

20570538

Gamme de prix
0,012 € - 0,0077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.5 mm
  • d
    9.0 mm
  • Filetage
    1/8 in
  • Norme de filetage
    NPT
  • Norme de filetage
    GAS
Bouchon à bords parallèles 96.0 mm 98.0 mm 9.5 mm PEBD Rouge

20570507

Gamme de prix
0,3584 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    98.0 mm
  • d
    96.0 mm
  • Matière
    PEBD
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 47.0 mm 52.3 mm 10.4 mm PELD - PIR Rouge

20570255

Gamme de prix
0,2184 € - 0,1404 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • D
    52.3 mm
  • d
    47.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 59.0 mm 65.4 mm 10.9 mm PELD - PIR Rouge

20570347

Gamme de prix
0,261 € - 0,1678 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • D
    65.4 mm
  • d
    59.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral
Bouchon à bords parallèles 57.0 mm 68.0 mm 9.8 mm PELD - PIR Rouge

20570323

Gamme de prix
0,2509 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    68.0 mm
  • d
    57.0 mm
  • Matière
    PELD - PIR
  • Couleur
    Rouge
  • Direction de traction
    Latéral