Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 13.0 mm 16.5 mm 9.5 mm PELD - PIR Rouge

Ce bouchon à bords parallèles rouge est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et dispose d’une languette latérale.
Référence Essentra :

20569914

Référence du fabricant:

20569914

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,0582 €
5000 - 24999 0,0416 €
25000 + 0,0374 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

29,10 €

500 x 0,0582 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 16.5 mm
d 13.0 mm
Matière PELD - PIR
Couleur Rouge
Direction de traction Latéral
Type 3
Code produit 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter