Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1079 € - 0,1679 € | 2000 En stock |
1.547 in
39.3 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.378 in
35.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,1271 € - 0,1978 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.535 in
39.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| 0,0228 € - 0,0354 € | 4000 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.886 in
22.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | 14000 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.945 in
24.0 mm
|
11.5
|
4
|
||
| 0,0459 € - 0,0715 € | 2000 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.181 in
30.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0126 € - 0,0196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.65 in
16.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0137 € - 0,0213 € | 3000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.748 in
19.0 mm
|
10.0
|
4
|
||
| 0,0283 € - 0,044 € | 3000 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
1.083 in
27.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,4529 € - 0,7046 € | 240 En stock |
6.575 in
167.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
6.299 in
160.0 mm
|
14.0
|
4
|
||
| 0,2764 € - 0,43 € | 440 En stock |
4.882 in
124.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
4.606 in
117.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,4458 € - 0,6935 € | Demander le délai de livraison ici |
6.142 in
156.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
5.984 in
152.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | 40 En stock |
7.638 in
194.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.244 in
184.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| 0,4856 € - 0,7554 € | 195 En stock |
7.165 in
182.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
6.929 in
176.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,4706 € - 0,732 € | 45 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
6.654 in
169.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,6561 € - 1,0206 € | Demander le délai de livraison ici |
7.701 in
195.6 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
7.48 in
190.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 30 En stock |
8.661 in
220.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
8.189 in
208.0 mm
|
15.0
|
4
|
||
| 0,4706 € - 0,732 € | 45 En stock |
6.732 in
171.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
6.496 in
165.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 0,1247 € - 0,194 € | Demander le délai de livraison ici |
1.693 in
43.0 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.516 in
38.5 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,0843 € - 0,1312 € | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.102 in
28.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
| 0,0776 € - 0,1208 € | Demander le délai de livraison ici |
1.209 in
30.7 mm
|
Rouge
|
PELD - PIR
|
Latéral
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.0
|
3