Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.
La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.
Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.
Matière: TPE, TPR, TPE/TPV, PEBD, TPE/TPV – PIR, PVC, PELD - PIR, Vinyle Couleur: Noir, Rouge, Naturel, Vert Séries: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Matière | Direction de traction | d | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8700 En stock |
1.516 in
38.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
10.5
|
|
|||
| 1050 En stock |
1.862 in
47.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
10.7
|
|
|||
| 270 En stock |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
|||
| 7000 En stock |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
|||
| 900 En stock |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
|||
| 2925 En stock |
3.917 in
99.5 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
|
3.78 in
96.0 mm
|
9.5
|
|
|||
| 0,0888 € - 0,1239 € | Demander le délai de livraison ici |
0.858 in
21.8 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.717 in
18.2 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,0766 € - 0,1068 € | 3500 En stock |
0.646 in
16.4 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.492 in
12.5 mm
|
7.0
|
6
|
||
| 0,0766 € - 0,0766 € | 29365 En stock |
0.598 in
15.2 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.441 in
11.2 mm
|
6.9
|
6
|
||
| 0,1664 € - 0,231 € | 7798 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0766 € - 0,1068 € | 6406 En stock |
0.665 in
16.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.512 in
13.0 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,084 € - 0,1173 € | 7000 En stock |
0.823 in
20.9 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.673 in
17.1 mm
|
7.7
|
6
|
||
| 0,3142 € - 0,5739 € | 8900 En stock |
2.114 in
53.7 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
1.831 in
46.5 mm
|
8.5
|
6
|
||
| 0,0888 € - 0,1239 € | 21500 En stock |
0.917 in
23.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.772 in
19.6 mm
|
8.3
|
6
|
||
| 0,082 € - 0,1143 € | 6000 En stock |
0.76 in
19.3 mm
|
Naturel
|
PEBD
|
No Tab
|
0.602 in
15.3 mm
|
11.3
|
6
|
||
| 0,0055 € - 0,0085 € | 60000 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.197 in
5.0 mm
|
6.0
|
4
|
||
| 0,0072 € - 0,0113 € | 8000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.0
|
4
|
||
| 0,0071 € - 0,011 € | 24000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.0
|
4
|
||
| 0,012 € - 0,0187 € | 5000 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0088 € - 0,0138 € | 24000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
Naturel
|
PELD - PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer