Menu  Rechercher

Bouchon à bords parallèles 77.0 mm 81.0 mm 11.0 mm PEBD Rouge

Ce bouchon à bords parallèles rouge est un bouchon à usage général qui protège des impuretés et de la corrosion pendant le stockage et le transport. Il est hautement résistant aux déchirures et dispose d’une languette latérale.
Référence Essentra :

20570439

Référence du fabricant:

20570439

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,3121 €
1000 - 4999 0,2229 €
5000 + 0,2006 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

31,21 €

100 x 0,3121 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 81.0 mm
d 77.0 mm
Matière PEBD
Couleur Rouge
Direction de traction Latéral
Type 3
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter