Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(16 Tuotteet)
Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarrajalkojen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on monia muotoja ja värejä sopimaan käyttökohteeseesi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestävät ankarissakin olosuhteissa.
Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Vaativan käytön ruuvattavat tärinänvaimentimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.
Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.
Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.
Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa