Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Pyramidi Upotettu Kantaruuvit

 (16 Tuotteet)


HVAC Lehtisaranat

HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.

Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.

It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.

  • Can open 180 degrees.
  • Designed for use outdoors or in high-humidity conditions.
Materiaali: , PA, Sinkkiseos, Ruiskuvalettu sinkkiseos Väri: , Kromattu hopea, Musta Sarjanumero: SR1500, SR712, SR800, SR5502

Itsekiinnittyvät pehmusteet

Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.

PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.

Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.

  • Liima toimii parhaiten tasaisella, puhtaalla ja kuivalla pinnalla
  • Käytetään tyypillisesti kumijalkoina, kaappien stoppareina, ovistoppareina ja pintasuojina
  • UL94 HB -luokitus
  • Ne ovat helppokäyttöisiä, ne vain kuoritaan ja liimataan paikalleen.


Sarjanumero: SR1593

Kantaruuvit - Matala pää

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Kantaruuvit - Matala pää - PEEK

PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.

Kuusiokantaruuvit - metalli

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of metal to provide strength, hardness, corrosion resistance, and temperature resistance.

It is used to secure metal parts that must withstand heavy loads, vibrations, or other stresses. Used in various applications, including machinery construction, electrical equipment and automotive.

  • Material: SS, MS
  • Colour: Natural
  • DIN Rated

Kuusiokantaruuvit - muovi

Hexagonal Head Cap Screws are distinguished by their hexagonal head, allowing easy installation and tightening with a wrench or socket. Made of plastic, they are lightweight and resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Offered in a variety of standard imperial and metric sizes as a replacement to all metal versions. Used in various applications, including electrical equipment, automotive trim, and furniture.

  • Material: Nylon, PA, PEEK, PC, PP, PVDF
  • Colour: Natural, Light Brown, Brown, Black


Series Code :SR1992

Sarjanumero: SR1992

Kuusiokolo - Äärimmäisen matala pää - PEEK

Kuusikulmaiset PEEK-pultit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Niissä on täysin kierteinen varsi, joka parantaa leikkauslujuutta ja parantaa kohdistusta kokoonpanoissa. Rakenne mahdollistaa suuren vääntömomentin ja kiinnityksen vakiotyökaluilla, mikä takaa luotettavuuden kokoamis- ja huoltotehtävissä.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi puolijohde- ja kemiallisilla prosessointialoilla. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0067, SRK0084

Kuusiokoloruuvit - metallinen, vakiopää

Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.

It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.

Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.

Kuusiokoloruuvit – PEEK

PEEK: sta valmistetut kuusioruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Tulpan pään muoto takaa siistin ja tasaisen pinnan. Siinä on lieriömäinen pää, jossa on upotettu kuusikulmainen työyksikkö, joka mahdollistaa tiukan kiristyksen, kuusiokoloavaimella tai jakoavaimella, mikä vähentää luiskahtamisen tai vaurioitumisen vaaraa kokoamisen aikana.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0083

Kytkimet - Painike/muovinen/uppoasennus

Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Kytkimet - yksiosaiset

Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).

Laippakantaruuvit - Torx-kantaiset

These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.

They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.

Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.

Lehtisaranat - uppoasennus

Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.

Sarjanumero: SR5506 ,SR5562

Neodyymimagneetit

Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..

Sarjanumero: SR2332, SR2335

Valmiiksi asennettu sarana 30 asteen välein

Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. ‌Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.