Valikko Haku

Kuusiokolo - Äärimmäisen matala pää - PEEK

Kysy toimitusaikaa

Kuusikulmaiset PEEK-pultit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Niissä on täysin kierteinen varsi, joka parantaa leikkauslujuutta ja parantaa kohdistusta kokoonpanoissa. Rakenne mahdollistaa suuren vääntömomentin ja kiinnityksen vakiotyökaluilla, mikä takaa luotettavuuden kokoamis- ja huoltotehtävissä.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi puolijohde- ja kemiallisilla prosessointialoilla. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0067, SRK0084

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
2,31 € - 2,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
30.0
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
10.0
1,42 € - 1,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
12.0
1,38 € - 1,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
12.0
2,07 € - 2,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
30.0
1,68 € - 1,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
15.0
0,96 € - 1,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
6.0
0,98 € - 1,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
8.0
1,09 € - 1,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
16.0
1,89 € - 2,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
20.0
1,15 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
16.0
2,10 € - 2,31 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
25.0
1,26 € - 1,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
Torx Head
1.3
1.0
TX-8
20.0
1,40 € - 1,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Kuusiokolokanta
0.9
1.4
2.0
25.0
1,56 € - 1,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
12.0
1,47 € - 1,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
1.2
2.0
3.0
10.0
1,68 € - 1,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
20.0
1,22 € - 1,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
8.0
1,87 € - 2,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
Kuusiokolokanta
1.0
1.6
2.5
25.0
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
Torx Head
1.5
1.4
TX-10
10.0
  • / 3
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 30.0 10.0 PEEK Beige

20833527

Hinta-alue
2,54 € - 2,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20833558

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833626

Hinta-alue
1,78 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 12.0 9.0 PEEK Beige

20833428

Hinta-alue
1,52 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 30.0 9.0 PEEK Beige

20833466

Hinta-alue
2,28 € - 2,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 15.0 10.0 PEEK Beige

20833497

Hinta-alue
1,85 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20833534

Hinta-alue
1,20 € - 0,96 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833541

Hinta-alue
1,23 € - 0,98 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 16.0 8.0 PEEK Beige

20833633

Hinta-alue
1,36 € - 1,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20833503

Hinta-alue
2,08 € - 1,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833572

Hinta-alue
1,44 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20833510

Hinta-alue
2,31 € - 2,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20833589

Hinta-alue
1,58 € - 1,26 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • h1
    1.3
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833404

Hinta-alue
1,54 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20833480

Hinta-alue
1,72 € - 1,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 10.0 10.0 PEEK Beige

20833473

Hinta-alue
1,62 € - 1,47 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 20.0 9.0 PEEK Beige

20833442

Hinta-alue
1,85 € - 1,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 8.0 9.0 PEEK Beige

20833411

Hinta-alue
1,34 € - 1,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 25.0 9.0 PEEK Beige

20833459

Hinta-alue
2,06 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20833619

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • h1
    1.5
  • l2
    1.4