Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(24 Tuotteet)
Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa.
Kuusikulmasuojuksemme ovat jäykkiä ja mahdollistavat helpon asennuksen ja irrottamisen. Saatavana kaikkiin tavallisiin hydrauliliittimiin.
Suojukset ovat kuusikulmaisia, joten ne sopivat erinomaisesti kuusikulmaisten liittimien ja kokoonpanojen suojaamiseen. Korkkien monipuolisuus tarkoittaa myös sitä, että ne sopivat pyöreiden osien suojaamiseen. Ne ovat näin ollen joustava ja taloudellinen vaihtoehto.
Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.
Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää käyttäjän klipsin ja kosketustangon. Toimitetaan pakattuna, osina. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuvipäätteillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, kun ne asennetaan oikein, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.
LVI-sarana sallii kolmiulotteisen säädön ja sopii erinomaisesti suuriin uppoasennettuihin oviin Sopii ilmastointiin, sähköpaneeleihin ja koneiden suojuksiin Valikoima tarjoaa malleja ja materiaaleja, jotka sopivat sekä esteettisiin, ympäristöllisiin ja asennuksellisiin vaatimuksiin. Tämän tuotteen ostavat asiakkaat saattavat olla myös kiiinnostuneita vuoraus- ja tiivistevalikoimastamme.
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna aluslevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Tämä lehtisaranavalikoiman yksi lehti kiinnitetään urosnastalla ja vastakkainen lehti uppoasennetuilla ruuveilla. Tämä valikoima tunnetaan myös pinta-asennettuina saranoina tai sivusaranoina. tarjolla on useita materiaaleja ja nastakokoja, joista löytyy ratkaisu useimpiin käyttökohteisiin.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna välilevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkeliä on tarjolla monessa koossa ja muodossa. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden.
Lukkomutterit eivät löysty erinomaisten tärinänkesto-ominaisuuksiensa ansiosta.
Nämä tuet asennetaan kotelon alapuolelta ja jäävät vain hieman näkyviin ulkopuolelta. Ne kiinnitetään kotelossa olevaan .375 x .313 nelikulmaiseen reikään kiertymisen estämiseksi. Ne lukitsevat piirilevyn paikoilleen vapautettavalla reunakiinnityksellä.
Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräs- tai ruostumaton teräsvalmisteisten johtoruuvien kanssa alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan, kiinnitys- tai lukitustoimintoihin ja rakenteen painon vastaanottoon.
Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja teräskuusiomuttereita.
Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen
Tiivistemutterit ovat kiinnikkeitä, joissa on integroitu tiivistysominaisuus, jonka ansiosta yksikössä yhdistyvät mutterin toiminnallisuus ja tiivistysosa. Nämä mutterit tarjoavat luotettavaa suojausta helpottaen samalla kokoonpanoprosessia ja poistaen tarpeen tiivistyksen lisäosille. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden sisäänpääsyn tarjoten kaksisuuntaisen tiivistyksen.
Tähän tiivistemuttereiden valikoimaan sisältyy O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty ruuvin ja liitososan väliin. Sopivat -100 C - +260 C lämpötiloihin ja ovat uudelleenkäytettäviä.
Tiivistemuttereita käytetään kaapeissa tai auto- ja kone- ja sähköteollisuudessa.
Tiivistepulteissa on tiivisteominaisuus, joka takaa turvallisen ja vesitiiviin liitännän useisiin käyttökohteisiin. Se minimoi tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne estävät veden, pölyn tai muiden saasteiden pääsyn taaten turvallisen ja luotettavan liitännän.
Tiivistepultteja käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten putket, venttiilit tai pumput.
Tämä tiivistepulttien mallisto on varustettu kuusiokannalla, jossa on O-rengas, joka on kompressoitu ja litistetty pään ja liitospinnan väliin tiivistyksen viimeistelemiseksi. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, ja joka on hieman magneettinen.
Lehti- ja nostosaranat sopivat erinomaisesti ovien poistoon, kun kaappiin on vaikea päästä tilanpuutteen takia. Valikoima sisältää erilaisia profiileja ja materiaaleja
Tämä tukivalikoima on helppo asentaa niihin kuuluvan ruuvin ansiosta. Ne sopivat moneen käyttöön, ja niitä on tarjolla alareunasta pyöristämättöminä ja pyöristettyinä. Pyöristämättömät tuet ovat vakaampia, mutta niiden asennukseen tarvitaan aluslevy. Pyöristetyt tuet on nopeampi asentaa, niiden avulla korokkeita voidaan pinota, ja ne eivät ne vaadi aluslevyä. Niitä on saatavilla myös itsekierteitettävän tyyppisinä, jotta ne sopivat kierteettömiin kiinnityksiin. Niitä on saatavana useissa materiaaleissa ja pituuksissa.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Jatkuvia saranoita on tarjolla eri kokoisina, vastaten tarpeisiisi. Valikoima alkaa 0.9 mm ja 1.2 mm paksuisista saranoista, jotka ovat kevyitä jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1020 mm:n pituisina paketteina, ja niitä on tarjolla reiällisinä ja reiättöminä. Ne voidaan niitata, ruuvata tai hitsata paikoilleen, ja ne sopivat erinomaisesti kevyisiin huonekaluihin, kaappeihin/koteloihin ja peltituotteisiin. Reiällisen tyypin reiät on suunniteltu upotetuille koon 4 ruuveille 0.9 mm:n version tapauksessa ja koon 6 ruuveille 1.2 mm:n version tapauksessa. 1.6 mm:n ja 2 mm:n saranat ovat keskitason jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1016 mm:n pituisina paketteina, ja ne soveltuvat moneen kaupalliseen ja koneenrakennussovellukseen. Reiällisen tyypin reiät on tarkoitettu upotetuille koon 8 ruuveille. Tämä koskee sekä 1.6 että 2 mm:n tyyppejä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa