Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(165 Tuotteet)
Laipalliset suojukset on suunniteltu helppoa asennusta ja poistamista varten, joko automaattisilla laitteilla tai käsin. Niitä käytetään tyypillisesti suojaamaan metrisiä tai tuumakierteitä, joko O-renkaiden kanssa tai ilman. Suurempi laippa mahdollistaa nopeamman asennuksen ja poistamisen käsin käytettäessä.
Laatukontrollin vuoksi värittömät suojukset mahdollistavat suojuksen läpi katsomisen ja tarkistamisen, onko O-rengas asennettu vai ei suojattuun liittimeen.
Tarjoaa tiiviin ja turvallisen istuvuuden.
Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Laippasuojat sopivat erinomaisesti suojaamaan sisältä pinnoitettuja laippoja, ja ne suojaavat laippoja täydellisesti.Sopii kaikentyyppisiin laippapintoihin ja pultinreikiin.Joustavat, kestävät ja helpot asentaa. Materiaali: PE Väri: Keltainen Sarjanumero: SR1353
Flange Protector Retainer Plugs secure flange protection discs to pipe flange assemblies. Features a dual-function design that combines flange protection and retention capabilities.
Laippasuojan kiinnitystulpat kiinnittävät koko pinnan suojaavat levyt (myydään erikseen) laippapinnalle.
Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.
Se estää vesi- ja likavuodot.Se on helppo asentaa ja irrottaa.Käytetään rakennus-, puutarha- ja autoteollisuudessa. Materiaali: TPE, LDPE Väri: Musta, Keltainen Sarjanumero: SR5758
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.
Sopii erinomaisesti putkien, letkujen ja tankojen tiivistämiseen tai eristämiseen ja suojaamiseen.Käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta tai kosteudelta.Se voi toimia -55 C – +110 C lämpötiloissa. Materiaali: PO Väri: Musta Sarjanumero: SR1180
Uniplugs are versatile plugs designed for a secure and efficient seal in various applications. Available in various sizes to seal different openings, such as holes, pipes or tubes. They ensure a snug fit that prevents leaks, vibrations and the entry of dust or moisture.
Ihanteellinen valinta esimerkiksi autoteollisuudelle, elektroniikalle ja tuotannolle.Suunniteltu täsmällisesti tarjoamaan tiiviin istuvuuden estäen vuotoja, tärinää ja pölyn tai kosteuden pääsyn. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Punainen Sarjanumero: SR1039
Muoviset pipe caps tarjoavat tehokkaan suojan putkille ja putkille. Nämä painettava korkit on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin. Ominaisuudet sisältävät paineaukon, joka mahdollistaa paineen vapauttamisen käsittelypaikan ilmastollisten olosuhteiden mukaan.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPEPCR
NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.
Snap-Fit Blanking Plugs are designed to seal unused holes and apertures without the need for fasteners or adhesives. The snap-fit mechanism ensures a secure connection that prevents accidental removal, even under pressure or vibration. Offers high impact resistance and protects against dust, moisture and pollutants. Easy to install with a simple push or snap. Ideal for application in the manufacturing, electronics and construction industries.
Se tarjoaa tukevan ja luotettavan tiivisteen ilman lisäkiinnikkeitä tai liimoja.Se kestää hyvin iskuja ja pitää pölyn, kosteuden ja muut epäpuhtaudet poissa reiästä.Se on helppo asentaa, vaatii vain työntämisen tai napsautuksen paikoilleen ilman työkaluja. Materiaali: LDPE Väri: Musta, Väritön Sarjanumero: SR1760
Nämä napsautettavat tulpat on suunniteltu helpottamaan komponentin asentamista ja irrottamista. Ne suojaavat aukkoa epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja roskilta.
Helppo asentaa ja irrottaa; kun se on painettu paikalleen, yksi kiertoliike varmistaa turvallisen ja tiukan istuvuuden. Keskellä olevan liuskan avulla saa hyvän otteen kiristystä ja irrotusta varten. Valikoima sopii hydrauliikkaliittimiin, joissa on metriset, BSP-, UNF- ja JIC-kierteet.
Kukin tulppa sopii moniin eri kokoisiin kierteisiin ja tyyleihin.
Napsautustulpat suojaavat tehokkaasti epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja kosteudelta, valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana monenlaisissa sovelluksissa. Kevyt paine napsauttaa liittimen sisäiseen uriin, mikä tekee sen asentamisesta ja poistamisesta helppoa. Ristiotsikkotoiminto mahdollistaa osan poistamisen työkalulla, joka kiertää osan irti.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTFUPPCR
Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Sitä käytetään suojaamaan BSP- ja UNF-kierteitä.Suunniteltu pienellä laipalla.Se lisää suojausta kontaminaatiota vastaan ja rajoittaa ajanhukkaa toistuvien toimintojen aikana. Materiaali: LDPE, LDPE - PIR, PVC Väri: Väritön, Punainen, Musta Sarjanumero: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Square Feet Ferrules are intended to add stability, floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and square legs, providing them with impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Sitä käytetään estämään vettä, kosteutta, likaa tai pölyä vahingoittamasta putken päitä.Se on suunniteltu viimeistelyyn tai suojaukseen, ja se peittää putken terävät reunat.Sitä voidaan käyttää auto-, sähkö- ja lääketeollisuudessa. Materiaali: LDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1521
Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILQPCR
Domed Square Inserts are designed to finish and protect square tubes or box sections. They provide a professional finish, while shielding tubes from dirt, dust, and debris. Commonly used as chair leg inserts and tube caps.
Käytetään suojaamaan neliömäisiä putkia tai laatikoiden osia.Tarjoaa esteettisen viimeistelyn korkealaatuisille putkituotteille.Yleinen rakennus- ja huonekaluteollisuudessa. Materiaali: LDPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1556
LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Sarjanumero: SR5796 ,SR5803, SR5806
O-rengas tiivistesuojien valikoimamme on suunniteltu suojaamaan hydrauliliitoksissa käytettäviä O-renkaan tiivisteellisiä liittimiä.
Suojuksen pidempi kokonaispituus tarjoaa lisäsuojaa lian ja muiden epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Lisäksi pohjassa on valettu kiinnitysrengas, joka napsahtaa liittimen alle pitäen sen tiukasti paikallaan kuljetuksen ja käsittelyn aikana.
Valikoimamme soveltuu sekä UNF- että JIC-kierreko´oille.
O-renkaalla varustetut tiivistesuojat on erityisesti suunniteltu suojaamaan solenoidiventtiilien nastoja. Helposti asennettava kansi asettaa nastat muovattuun reunukseen sisällä.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRCFSTPCR
Push-in Cable Blanking Plugs protect against sharp edges and provide waterproof protection for spare apertures. IP97-compliant. Accommodates typical Metric and PG sizes. A quick solution that creates a clean finish.
Oval Feet Ferrules are intended to add stability, provide floor protection and a polished appearance to equipment. Covers sharp tube edges and oval legs, providing impact and wear resistance. They are adaptable, allowing for easy application.
Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa