Muoviset pipe caps tarjoavat tehokkaan suojan putkille ja putkille. Nämä painettava korkit on suunniteltu estämään epäpuhtauksia, kuten likaa, kosteutta ja korroosiota varastoinnin, kuljetuksen ja valmistusprosessien aikana. Ne sopivat helposti ja voidaan poistaa joko automaattisella laitteistolla tai käsin. Ominaisuudet sisältävät paineaukon, joka mahdollistaa paineen vapauttamisen käsittelypaikan ilmastollisten olosuhteiden mukaan.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRTXTPEPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | H | d | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3321 € - 0,5166 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 75
|
|
|
||
| 1,107 € - 1,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,1568 € - 0,2439 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 50
|
|
|
||
| 0,5166 € - 0,574 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 90
|
|
|
||
| 1,6605 € - 1,845 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 180
|
|
|
||
| 0,7656 € - 0,8507 € | 200 Varastossa |
DN 125
|
|
|
||
| 0,6411 € - 0,7123 € | 150 Varastossa |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 4,1143 € - 4,5715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 280
|
|
|
||
| 3,2093 € - 3,5659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 250
|
|
|
||
| 2,3985 € - 2,665 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
DN 200