Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(8 Tuotteet)
Kaapelien ja putkien kaksoisklipsillä voi reitittää 25,0 mm:n putken/letkun sekä kaksi pienempää 6,0 mm:n nippua erikseen.
Sillä voidaan kiinnittää kaapeleita ja putki paneeliin väkäholkilla.
Pitelee turvallisesti aaltoputkia/kierreputkia ja muita nippuja. Kiinnikkeen sisällä kiertävä rihla antaa tiukan otteen. Vapautettava salpa helpottaa ylläpitoa. Kuusipuukiinnitys sopii moneen paneelipaksuuteen
Verkkokeskusklipsit ovat joko napsautuslukittavia tai itse liimautuvia, ja klipsin kaksi puolta puristavat kaapelin paikoilleen. Saatavana mustana ja värittömänä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Sivuaukolla varustetut tuelliset kaapelinpidikkeet pitävät kaapelit tukevasti paikoillaan. Niissä on kuppimainen kanta, joka parantaa vakautta ja peittää reiän täysin.
Kaapelit asetetaan kiinnikkeen sivulta, kun tilaa ei ole paljoa. Eri korkuiset aluslevyt nostavat kaapelit erilleen muista komponenteista.
Näissä kaapelikiinnikkeissä on saranallinen lukittuva yläosa. Kaapelit asetetaan ensin puristimen keskelle, minkä jälkeen saranakansi asetetaan kaapeleiden päälle. Puristimien jalat asetetaan kahteen reikään. Yläosa kiinnitetään paikoilleen, ja kaapeli pysyy paikoillaan kahden ruuvin avulla. Kun ruuveja ruuvataan, jalat leviävät pitäen puristimen paikoillaan ilman mutteria. Näin ollen levyn alapuolelle ei tarvitse mennä.
Kuitukelan pinoamispilarit ja tuet on valmistettu mustasta UL94-V0-luokitellusta nailon 6/6:sta. Näitä kuitujen lisävarusteita käytetään joko useiden kuitukelojen pinoamiseen tai pitämään kuitukelat erillään piirilevystä.
Säädettävät kiinnikkeet asennetaan painamalla ne paneeliin. Säädettävä klipsi sopii monelle kaapelikoolle.
Tuelliset kaapeliklipsit ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Alustan painokiinnitys helpottaa asennusta, ja lukitusklipsi takaa lisää turvallisuutta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa