Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Vetomalliset suojatulpat ovat saatavana kiinteällä tulpalla tai ontolla sisuksella puristuksen helpottamiseksi. Uudelleenkäytettävät tulpat kestävät erinomaisesti kemikaaleja, ja niitä on saatavana silikonisena tai EPDM:nä lämpötiloille alttiisiin käyttökohteisiin.
Laipalliset suojukset on suunniteltu suojaamaan nastan kierrettä. Niitä käytetään auto- ja koneteollisuudessa yleissuojauksena. Mallien laippoja on eri kokoisia, jotta hylsyavainta voidaan käyttää irrottamatta suojusta. Tarjoamme eri materiaaleja, kuten LDPE, TPR, PVC ja silikoni. Valikoimassamme on myös eri värivaihtoehtoja - väritön, punainen ja musta - sekä eri kokoja käyttökohteisiisi.
Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.
Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Näitä korkealaatuisia kovan käytön putkisuojia on saatavilla edullisesti eri putkikoossa. Ne on valmistettu mustasta tai keltaisesta polyetyleenistä. Sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Niitä saa ilma-aukolla tai ilman.
Vakiomalliset pyöreät päätysuojat ovat kierteettömiä, ja niitä on tarjolla useita kokoja. Ne sopivat erinomaisesti kierteisten ja kierteettömien putkien ja tankojen suojaksi. Tarjolla on vakiokokoisia, pitkiä ja lyhyitä suojia. Lyhyet suojat on tarkoitettu yleiskäyttöön, kun taas pitkät ovat syvempiä ja niissä on ohennettu reuna tiiviin istumisen takaamiseksi. Näiden pitempien suojien rakenne estää tahattoman irtoamisen. Kaikista malleista on saatavana laaja kokovalikoima.
Runkotulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille. Ne kestävät -40 - +135 Celsius-asteen lämpötilaa.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Sivuvetotulpat suojaavat kierteisiä ja sileitä komponentteja, ja niiden kyljessä on vetokieleke irrottamisen nopeuttamiseksi. Kartiorakenne mahdollistaa käytön usean sisäläpimitan kanssa ja estää kemikaalien ja lian pääsyn sisälle.
Valikoima vakiokokoisia putkia suojaavia putkikorkkeja on saatavilla edullisesti laadukkaalla pinnalla. Vakiokokoisia putkikorkkeja on saatavilla eri materiaalista valmistettuna: LDPE ja joustava PE. Tarjolla on myös monia kokoja.
Nämä valetut korkit on suunniteltu tarttumaan putkien ulkopinnalle ja estämään vieraskappaleiden pääsy säilytyksen ja toimituksen aikana. Ne on nopea ja helppo asentaa ja irrottaa joko käsin tai automaattisella laitteella.
Sarjaan sisältyy korkkeja, joiden sisärihlat takaavat tiiviin istumisen ja irtoamisen paineen kasvun jälkeen. Valikoimassa on lisäksi korkkeja, joissa on pieni ilmanpoistoreikä. Ilmanpoistoreiän ansiosta korkki voidaan sovittaa kunnolla, mikä myös auttaa eliminoimaan ilmanpaineen.
Tulpat keskivetimellä ovat helppo ja nopea ratkaisu osien irrottamiseen ahtaissa paikoissa. Kielekkeet ovat riittävän pitkät, jotta niitä voi käyttää käsineet kädessä.
Työntösovitejalka, joita kutsutaan yleisesti läpivietäviksi jaloiksi, sopivat erinomaisesti moneen käyttökohteeseen. Niillä on lukuisia hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka voivat suojella pintaa, vaimentaa tärinää, vahvistaa liitoksia ja estää liukumista.
Työntösovitejalkavalikoimamme on suunniteltu työntymään reikiin, putkien päihin ja huonekalujen pohjaan, joten ne on nopea ja helppo asentaa. Ne voivat tarjota stabiilisuutta ja tukea monessa kohteessa ja monella alalla, kuten toimisto ja vähittäismyynti, pienten ja suurten kodinkoneiden, huonekalujen ja kaappien valmistus, koteloiden ja rasioiden, lasihyllyjen ja pöytälevyjen tukeminen, pinoaminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteet jne.
Vetomalliset suojatulpat sopivat erinomaisesti kierteisten ja sileiden reikien suojaamiseen. Vetokieleke mahdollistaa helpon asennuksen reikään, ja siitä on myös apua irrotuksessa, jos reikä on hyvin tiukka. Materiaali on joustavaa ja mahdollistaa pienen vaihtelun suojauskoossa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa