Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(6 Tuotteet)
These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.
As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Lehti- ja nostosaranat sopivat erinomaisesti ovien poistoon, kun kaappiin on vaikea päästä tilanpuutteen takia. Valikoima sisältää erilaisia profiileja ja materiaaleja
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Jatkuvia saranoita on tarjolla eri kokoisina, vastaten tarpeisiisi. Valikoima alkaa 0.9 mm ja 1.2 mm paksuisista saranoista, jotka ovat kevyitä jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1020 mm:n pituisina paketteina, ja niitä on tarjolla reiällisinä ja reiättöminä. Ne voidaan niitata, ruuvata tai hitsata paikoilleen, ja ne sopivat erinomaisesti kevyisiin huonekaluihin, kaappeihin/koteloihin ja peltituotteisiin. Reiällisen tyypin reiät on suunniteltu upotetuille koon 4 ruuveille 0.9 mm:n version tapauksessa ja koon 6 ruuveille 1.2 mm:n version tapauksessa. 1.6 mm:n ja 2 mm:n saranat ovat keskitason jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1016 mm:n pituisina paketteina, ja ne soveltuvat moneen kaupalliseen ja koneenrakennussovellukseen. Reiällisen tyypin reiät on tarkoitettu upotetuille koon 8 ruuveille. Tämä koskee sekä 1.6 että 2 mm:n tyyppejä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa