Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Painettava Täyspintalaippasuojus

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Flange Covers

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Flange Covers are ideal for protecting internally coated flanges, and they provide complete all-round flange protection. They are designed to suit all types of flange faces.

They offer flexibility, durability, and the versatile design makes them suitable for the protection of bolt holes. They are easy to fit. The range includes options that are injection moulded.

Cover ANSI 16.5, DIN 2631-2635 and BS4504

  • Material: Flexible Polyethylene (PE)
  • Colour: Yellow

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Studded Full Face Flange Protectors

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Push In Full Face Flange Protectors

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Full Face Flange Protectors have a simple push-in design. The design also features flexible fins that ensure a snug fit into the bore, every single time.

This flange protection requires no fasteners to assemble. It meets ANSI B16.5 Class 150 flanges, DIN2627 to 2638 and BS5504 ratings.

  • Materials: Polyethylene (PE) and Low-Density Polyethylene (LDPE)
  • Colour: Yellow

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)