Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Plastic Slotted Set Screws are utilised in many applications that require a secure and non-marring connection. These set screws have a plastic slotted head and offer distinct benefits over standard metal set screws.
Its high corrosion resistance makes these screws appropriate for use in locations where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it suitable for electrical shielding applications. This keeps the screws from shorting out or interfering with delicate electronic components.
It is designed to be simple to install and adjust with a flat head screwdriver due to the slotted head. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing.
Series Code :SR1957
Sarjanumero: SR1957
Nämä tuumakoon tiivistetulppien asetustyökalut on suunniteltu auttamaan tiivistetulppien tehokkaassa asennuksessa eri käyttökohteissa. Ne edesauttavat parempaa tiivistystä vähentäen ilman tai kontaminanttiien vuotoa.
Tiivistetulpat asennetaan porattuun reikään, ja laajennuskuula puristetaan tulpan holkkia vasten. Tulpan kuulassa on erilliset uritetut tiivisterenkaat, ja ne puristuvat kotelon materiaaliin sulkeakseen ja tiivistääkseen reiän pysyvästi. Kuulaa pidetään paikoillaan. O-renkaan uria ei täydy kierteittää, avartaa tai työstää: teippaus tai tiivistys riittää.
Tuotevalikoima on tarjolla käsityökalu- ja ilmatyökaluversiona eri asennuksia varten. Ennen paineen käyttöä varmista, että kuula on täysin paikoillaan. Niitä käytetään usein eri käyttökohteissa, kuten pneumatiikassa, hydrauliikassa, fluidijärjestelmissä, auto- ja muussa teollisuudessa ja venttiileissä.
Nämä metriset tiivistetulppien asetustyökalut on suunniteltu auttamaan tiivistetulppien tehokkaassa asennuksessa eri käyttökohteissa. Ne edesauttavat parempaa tiivistystä vähentäen ilman tai kontaminanttiien vuotoa.
Tiivistetulpat asennetaan porattuun reikään, ja laajennuskuula puristetaan tulpan holkkia vasten. Tulpan kuulassa on erilliset uritetut tiivisterenkaat, ja ne puristuvat kotelon materiaaliin sulkeakseen ja tiivistääkseen reiän pysyvästi. Kuulaa pidetään paikoillaan. O-renkaan uria ei täydy kierteittää, avartaa tai työstää: teippaus tai tiivistys riittää.
Tuotevalikoima on tarjolla käsityökalu- ja ilmatyökaluversiona eri asennuksia varten. Ennen paineen käyttöä varmista, että kuula on täysin paikoillaan. Niitä käytetään usein eri käyttökohteissa, kuten pneumatiikassa, hydrauliikassa, fluidijärjestelmissä, auto- ja muussa teollisuudessa ja venttiileissä.
Nämä olkapultit tunnetaan myös olkaruuveina, ja ne ovat kiinniketyyppejä, joissa on sileä olakeosio pään ja ruuvin kierreosan välillä. Olkaosa on valmistettu tarkkaan toleranssiin osien paikantamiseksi, kiinnittämiseksi tai pyörittämiseksi.
Vähentää rasituksen jännityshuippua ja pienentää vahingon tai vian mahdollisuutta. Se on lisäksi kestävä, korroosionkestävä ja epämagneettinen. Se kykenee kestämään suuria kuormia, tärinää ja vaativia olosuhteita.
Sen kuusikulmainen pää tarjoaa mukavan ja vakaan otteen pultin kiinnitykseen ja höllentämiseen. Kuusikulmainen muoto mahdollistaa yksinkertaisen momentin annon avaimella tai hylsyllä, jolloin liitäntä on tiukka ja vankka. Sitä käytetään laajalti eri aloilla, kuten auto- ja muussa teollisuudessa, elektroniikassa ja rakennusalalla.
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Nämä matalakupukantaiset ruuvit tunnetaan myös matalakupukantaisina apultteina: ne ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen varsi ja kupukanta yhdessä ja olake toisessa päässä. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
Olkaruuvit ovat hyödyllisiä, kun tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä. Se on luja ja korroosionkestävä, mutta ei todella haastavissa olosuhteissa.
Tässä olkaruuvivalikoimassa on matalakupukanta, joka on hieman kupumainen, ja litteä laakeri. Soveltuu matalan profiilin käyttökohteisiin, ja sen ulkomuoto on esteettisesti miellyttävä. Helppo asentaa tai irrottaa talttapääruuvimeisselillä. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, lääkinnällisten laitteiden, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.
Nämä olkaruuvit, jotka tunnetaan myös olkapultteina, ovat kiinnittimiä, joissa on lieriömäinen kanta ja kierrevarsi. Niissä on olake, joka kulkee päästä varteen, joka on työstetty tarkkaan toleranssiin. Olkaruuveja käytetään yleisesti kahden komponentin liittämiseen, ja olka toimii kantavana pintana.
Olkaruuvit sopivat käyttökohteisiin, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukuliikettä.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on uritettu pää, jonka ansiosta ne voidaan viedä sisään talttapääruuvimeisselillä. Ne ovat magneettisia, ja niissä on erinomainen leikkauslujuus, vaikka ne syöpyvätkin hieman herkemmin perinteisiin olkaruuveihin verrattuna. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden, autoteollisuuden ja tuotannon käyttökohteisiin.
Tässä olkaruuvien valikoimassa on erittäin matala kanta kuusikulmaisella istukkakannalla. Näiden erittäin matalan profiilin ruuvien kannan korkeus on noin 1/3 normaaleista olkaruuveista. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa. Nämä ruuvit soveltuvat lääketeollisuuden ja muihin käyttökohteisiin.
Socket Head Cap Screws with Metal Standard Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical metal standard head design has a flat top and a recessed hex socket.
It has high strength, durability, and corrosion resistance. The recessed hex socket ensures a secure grip and high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
These Socket Head Cap Screws - Plastic Standard Heads are fasteners utilised in various applications that require a secure and non-metallic connection. These screws have a hexagonal socket in the head and a standard head shape.
It has high corrosion resistance, making it suited for use in settings where moisture, chemicals, or other corrosive substances are present. Furthermore, the plastic head is non-conductive, making it excellent for electrical shielding applications. This feature guards against the screws generating electrical shorts or interfering with sensitive electronic components.
It is easy to install using a regular hex key or Allen wrench. Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
Series Code :SR2012
Sarjanumero: SR2012
Socket Head Cap Screws with Plastic Torx Heads are used to secure and tighten a connection between two or more pieces of material. The cylindrical head features a Torx drive type with a smaller diameter than other machine screw heads.
It has high strength, durability, corrosion resistance, lightweight and non-conductive fastening solution. The plastic Torx head provides a reliable grip, allowing for high torque transfer during installation.
Installation and removal are easy using a hex key or Allen wrench. Used in industries such as automotive, electronics, manufacturing, and construction.
Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.
Nivelvarret sopivat vaativiin kosteisiin ympäristöihin niiden happojen ja korroosion keston ansiosta. Niillä on hyvä lian- ja pölynkesto niiden kuivakäyttö- ja itsevoiteluominaisuuksien ansiosta. Ne sopivat erinomaisesti pyörivään, heiluvaan ja lineaariseen liikkeeseen ja kompensoivat suuntausvirheet ja sivukuormat. Lisäksi ne vaimentavat tärinää tehokkaasti, ja niissä on hyvä sähköeristys.
These Suspension Plates are used to support and stabilise structures or equipment. They are intended to distribute weight and stresses uniformly, resulting in a dependable suspension system that can endure big loads and extreme weather conditions.
It is well-known for its high strength, durability, and corrosion resistance. It also provides good impact resistance, which is critical when equipment or buildings may be exposed to vibrations, shocks, or heavy loads.
Their light weight facilitates shipping and minimises installation time and expenses. Used in industrial, construction, transportation, and manufacturing applications.
Nämä kääntöpultit tunnetaan myös silmukkapultteina. Niissä on kierretanko, jossa on silmukka (avarrus) kannassa, mikä saa aikaan tasaisen tukipinnan liitostangolle. Tämä mahdollistaa tarkan säädön ja joustavuuden. Tämä silmukka tarjoaa helpon pultin hallinnoitavuuden, mikä tekee kiinnitysosan kiristämisestä tai höllentämisestä helppoa.
Varren kääntöliike ei pelkästään kiinnitä osia nopeasti ja kätevästi, vaan säästää lisäksi huomattavasti aikaa ja vaivaa. Nämä kierteitetyt pultit sopivat ihanteellisesti käyttökohteisiin, jotka edellyttävät tiheää purkamista ja uudelleenkokoamista: ne takaavat vankan liitännän osien välille minimoiden höllentymisen tai vikaantumisen riskin toiminnan aikana.
Helppo asentaa ja purkaa ensin käsin, sitten työkaluilla: kun saranoitu osio on paikoillaan, se voidaan kääntää lukittuun asentoon kierteitetty pää kiinnitettynä. Niitä käytetään usein raskaassa teollisuudessa, kuten koneen suojauksissa, autoteollisuudessa, rakennusalalla ja tuotannossa.
Tässä kiinnitysaluslevyjen valikoimassa on erittäin matala kierre sisähalkaisijassa. Se tarkoittaa, että ne voidaan ruuvata, ja kun ne ovat menneet kierteiden läpi, niitä ei voi erottaa kiinnitysruuvista tai -pultista.
Miten kiinnitysruuvi- ja kiinnitysaluslevykokoonpano asennetaan;
1) Aseta kiinnitysruuvi paneelin reikään.
2) Kierrä aluslevy ruuviin kierteisen osan yli, joka pitää ruuvin paneelissa.
Aluslevyt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Nämä messinkituen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.
Ruuvin kääntyessä messinkituki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Nämä muovisen tuen työntöruuvit on suunniteltu tarjoamaan hallinnoitu tukipinta osille, jotka tulee asemoida ja kiinnittää tarkasti siten, että minimoidaan samalla aksiaalinen liike tai liitospintojen vahingot. Takaa tasaisen ja hallinnoidun liikkeen vähentäen samalla kitkaa ja kulumista.
Ruuvin kääntyessä muovinen tuki kohdistaa painetta koskemaansa pintaan, mikä mahdollistaa hallitun liikkeen tai säädön. Tarjoaa varman ja vakaan kosketuspisteen ja kestää kulumista erittäin hyvin.
Helppo asentaa paineen alaisena; kiinnittää pehmeästi puristamalla tai painamalla kierteisiä karoja, varsia tai pintakäsiteltyjä osia ja asettaa herkempiä osia. Käytetään usein mekaniikan kokoonpanossa, tarkassa instrumentoinnissa, kalibroinnissa ja kohdistuksessa.
Thumb Screws with Knurled Metal and Shoulder give a secure and readily adjustable connection. The rough surface of the knurled metal head enables simple grasping and twisting by hand, eliminating the need for tools. Because of the presence of a shoulder, these screws are perfect for applications that need regular adjustments or disassembly.
Its shoulder also keeps the screw from overtightening and harming the material it's securing. This is particularly important when screws fasten fragile or easily damaged materials. It is corrosion-resistant, making it appropriate for use in areas where moisture or chemicals are likely present.
It is easy to tighten and remove by hand using the knurled head area. Making them especially useful for applications where installation with tools is not possible. They are used in electronics, manufacturing, and automotive.
These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.
It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.
These Thumb Screws with a Plastic Round Knob are fasteners in various applications requiring manual tightening or loosening. These screws have a circular knob shape of strong plastic, providing a pleasant and ergonomic grip for effortless hand operation. Additionally, the plastic design offers advantages such as corrosion resistance, electrical insulation, and lightweight qualities.
The rounded knob design enables quick and easy adjustments without additional tools. The knob's smooth surface provides a pleasant grip, making it simple to tighten or loosen the screw as needed. Suitable for use in electrical enclosures, computer hardware, or any other application where electrical components must be protected while remaining safe.
These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
These Torx Head Flanged Cap Screws are fasteners for various applications requiring a secure and durable connection. These screws combine the benefits of a Torx head screw with the help of a flanged head.
They are well-known for their exceptional grip and resistance to cam-out, making them suitable for applications requiring high torque. The flanged cap gives an extra layer of rigidity and support, making these screws perfect for situations where vibration or movement is an issue. This feature keeps the screws from becoming loose over time, guaranteeing a long-lasting and stable connection. It also spreads the screw heads weight across a broader area, preventing the screw head from sinking into the material and harming the surface.
Commonly used in industries such as automotive, machinery, and electronics. They are especially useful in situations where access is restricted. The Torx head enables efficient and dependable installation in tight places or difficult-to-reach regions.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa