Headless Shoulder Screws are designed for applications that require a smooth bearing surface, without an exposed screw head. Unlike a standard shoulder screw, it features a cylindrical body with a shoulder and a threaded end, but lacks a head. This design allows for secure attachment, while maintaining a clean and compact appearance.
Their headless design makes them ideal for use in constrained spaces, where a standard screw head would interfere with surrounding components. The large unthreaded portion of the screw ensures tight tolerances, which is essential for applications that require precision.
Often used in conjunction with bearings and bushings, to provide reliable support and enable smooth motion.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l2 | w1 | d1 | l1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,107 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
6.0
|
M3
|
||
| 1,107 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
2.5
|
M3
|
||
| 1,2095 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
5.0
|
M4
|
||
| 1,2095 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
8.0
|
M4
|
||
| 1,2915 € - 1,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
5.0
|
M5
|
||
| 1,2915 € - 1,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
4.0
|
M5
|
||
| 1,4145 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 1,4145 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 1,107 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
3.0
|
M3
|
||
| 1,2095 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
4.0
|
M4
|
||
| 1,2915 € - 1,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
8.0
|
M5
|
||
| 1,107 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
4.0
|
M3
|
||
| 1,2095 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
3.0
|
M4
|
||
| 1,2095 € - 1,2095 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
0.6
|
5.5
|
6.0
|
M4
|
||
| 1,4145 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
4.0
|
M6
|
||
| 1,4145 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
6.0
|
M6
|
||
| 1,107 € - 1,107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
0.5
|
4.0
|
5.0
|
M3
|
||
| 1,2915 € - 1,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
10.0
|
M5
|
||
| 1,4145 € - 1,4145 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
1.0
|
8.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 1,2915 € - 1,2915 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
0.8
|
6.5
|
6.0
|
M5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa