Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Jousiteräs Suojaus ja jauhemaalaus

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

C Shaped Round Wire Hooks

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'C' shaped design is ideal for wider parts, including those with varying thickness. Available in a wide range of lengths to suit your project needs.

  • Materials: Copper-drawn Iron Wire

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

CV Shaped Round Wire Hooks

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'CV' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

S Shaped Round Wire Hooks

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Wire Hooks provide support for handling loads for a variety of applications, including; paint finishing, surface treatments and material handling.

This range of support hooks can be used multiple times, making them highly economical. The 'S' shaped design is ideal for wider parts and multiple styles that have varying thickness.

  • Material: Copper-Drawn Iron Wire

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)