Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
These Door Stays are aimed to offer consistent support and controlled movement for large doors in a variety of applications. It can support heavy loads while remaining stable and simple to use.
It can open to a maximum of 90 when placed with the cable release and has a total opening of 100 if used without the release wire. It is available in both left and right-hand versions, with and without a wire release.
It is easy to install into the applications with the help of basic tools. Commonly used in heavy-duty applications, such as exterior doors, industrial settings, fire exits, or doors in high-traffic areas.
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Helposti kiinnitettävä 90 lukko on helppo kiinnittää 20,2 x 22,2 mm aukkoon, ja se kiinnitetään kiinni klipsillä. Se sopii oikea- ja vasenkätisiin oviin. Sisäinen jousi tarjoaa 1,5 mm kierron, ja sitä voidaan käyttää 0,8-2,0 mm:n paksuisissa paneeleissa.
Painikesalvat avautuvat painikkeella ja sulkeutuvat kiinni painamalla. Ne asennetaan yksinkertaisesti yhteen reikään ja soveltuvat eri paksuisiin paneeleihin. Tämä valikoima tarjoaa erilaisia aukkoja, materiaaleja ja lukitusturvallisuutta avaimella tai ilman.
Jousitettujen salpojen valikoimamme sopii puisiin ja metallisiin käyttökohteisiin. Valikoimaa saa vastakappaleella tai ilman ja pidäkkeellä tai ilman, kun salpa on auki. Ne on helppo asentaa kehykseen ja oveen yhdellä ruuviaukolla.
Kahvalliset salpalukot T-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Säädettäviä kahvallisia salpalukkoja käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Takalukolla varustetuissa laatikkosalvoissa on sileä pinta, joka tarjoaa esteettisen viimeistelyn. Ne toimivat vetokoukulla. Ne kiinnittävät vetämällä kaksi osaa yhteen ja lukittuvat painamalla salvan yli keskikohtansa. Tämä salpavalikoima on kevyt verrattuna johtolukkoihin. Niitä käytetään pienissä säiliöissä, metallilaatikoissa ja kevyissä teollisissa puhdistuskoneissa. Tarjolla on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat erilaisiin käyttöympäristöihin.
Tämä 90 lukkovalikoima kiinnitetään salvalla, joka nousee ja palautuu paikoilleen, kun ovi on kiinni. Valikoimassa on vasen- ja oikeakätinen vaihtoehto 5 mm:n kaksipäisellä pääohjaimella.
Kiinteillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu mustasta jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niissä on 6 mm:n puristus. Kun avainta käännetään 90 astetta, salpalukko kääntyy lukitusasentoon. Kun avainta käännetään 180 astetta, salpalukko kääntyy kiinnitysasentoon. Salpa tarjoaa sekä hyvän puristuksen että hyvän melueristyksen sekä erilaisia päätyylejä ja kahvoja
Siipinupilla varustettu puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.
Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Suosittuja kääntöniittejä käytetään kaapeissa ja koteloissa, joissa tarvitaan tärinänhallintaa. Kotelo on varustettu sisäisellä jousella, joka tarjoaa 1,5 mm:n puristuksen. O-rengas tarjoaa tiivisteen jousen ja ohjaimen välille. Tämä IP65-mallisto tarjoaa kattavan yhdistelmän materiaaleja ja pinnoitteita sekä moniin käyttökohteisiin sopivat kahvat. Rajoitinliuskan ansiosta salpa ei kierry neljänneskierrosta enempää.
Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Jousitettu istukka on salpa lukittuvalla ja avautuvalla jousijärjestelmällä. Tämä ovisalpa on yhteensopiva kahden vastakappaleen kanssa, jotka voidaan tilata erikseen riippuen kiinnitysvaatimuksista.
Liukuvien painonappilukkojen valikoimassamme on nopeasti liu'uttamalla avattava haka. Ne sopivat pienikokoisiin oviin. Valikoima tarjoaa ratkaisuja eri paksuisille paneeleille ja lukitusvaatimuksille lisäten turvallisuutta.
Puristuksella varustetuissa salpalukoissa on T-kahva. Ne on suunniteltu takaamaan turvallinen pääsy oville ja paneeleille kääntyvän salvan ansiosta.
Salpa kiinnittyy kehykseen tai takapuolella olevaan pitimeen. Nämä salvat ovat vakiomallisia. Käytetään mieluiten kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä.
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Turvallinen 90 lukko kuuluu IP65-luokkaan ja sopii vasen- ja oikeakätisille. Kun lukko on auki, avain toimii nuppina. Avain sopii tiettyyn lukkoon ja on tilattava lukon mukana. Valitse kromattu (16711E) tai mustapinnotteinen (16712E) avain.
Paneelipuristimet ovat yhteensopivia oikean- ja vasemmanpuolisten ovien kanssa ja sopivat parhaiten lämmitys- ja ilmastointipaneeleihin. Nämä siltapuristimet on valmistettu nailonista, ja niissä on symmetrinen tai asymmetrinen teräsruuvi.
Sivukiinnitystyypissä on jousitettu ylikeskitetty salpaus. Salvat voidaan asentaa mihin tahansa suuntaan; haka ja kiinnitin on merkitty niin, että ne täsmäävät oikeassa suunnassa
Salpalukkoja käytetään lukitsemaan ja turvaamaan pääsy paneeleihin ja oviin salpahaalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidikkeeseen.
Nämä lukot voidaan koota nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin, ja se sopii erinomaisesti kevyeen oveen.
Valikoima sisältää eri lukkotyyppejä, kuten yleisavain, samanlaiset avaimet ja erilaiset avaimet.
Tarjotut salvat ovat toimiva vaihtoehto tai korvaava tuote yhdelle lukkojen kanssa toimitetuille salvoille. Valikoimassa on valikoima kahvoja, materiaaleja ja profiileja moniin käyttökohteisiin.
Avaimia erilaisiin 90 ohjaimiin, jotka sopivat moniin teollisuudenalan käyttökohteisiin. Tarjolla on erilaisia materiaaleja monenlaisiin käyttöympäristöihin. Tämä valikoima sopii 90 lukkojen valikoimallemme.
Jousitetut laatikkosalvat tai vetosalvat vetävät ja lukitsevat kaksi komponenttia tiukasti yhteen. Jousi mahdollistaa paremman vedon ja tiukan lukituksen. Materiaalivalikoiman ansiosta tätä laatikkosalpaa voi käyttää useissa käyttökohteissa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa