Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(39 Tuotteet)
Kennotulpat tarjoavat tuuletusta jäähdytyspuhaltimille, liikkuville osille ja lämpöä poistaville komponenteille
Jousisisäkeliu'ut on suunniteltu yksiosaisiksi käyttöönoton helpottamiseksi. Työnnettävät liu'ut ovat pyöreitä, ja niitä saa erilaisilla materiaaleilla ja pohjaviimeistelyillä moniin käyttökohteisiin sopiviksi.
Kiinni painettava liu'ut, tai Putkien sisäkkeet, ovat usein käytössä putkituotteissa, kuten tuolin jaloissa. Kiinni painettava liuku tarjoaa suojaa kokoonpanolle mutta erityisesti myös alla olevalle pinnalle. Ihanteellinen suoja puu-, matto- ja muille lattiapinnoille.
Kiinni painettava liukuvalikoimamme sisältää laajan valikoiman materiaaleja, joihin kuuluu mutta ei rajoitetusti: Polyamidi (PA), polyeteeni (PE), akryylinitriilibutadieenistyreeni (ABS), huopa ja myös teräs; sekä useita pinnoitteita ja värejä.
Tarjontamme sisältää useita eri tyylejä, kuten: Kupu, viistottu, metallihaarallinen, rihlattu, kierteinen, kevyt ja raskas käyttö. Lisäksi on saatavana erilaisia muotoja: pyöreä, soikea, suorakulma ja neliö.
Kulmikkaat neliönmalliset sisäkkeet ovat helposti koottavia, vahvoja ja pitkään kestäviä. Ne sopivat erinomaisesti putkien päähän ja epätasaisille pinnoille sekä putkille, jotka kohtaavat pinnat vinosti
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Sopivat erinomaisesti suosittuihin pyöreisiin putkikokoihin.
Laipattomat tulpat on suunniteltu suojaamaan reikiä suojaamatta niitä ympäröiviä alueita. Kartiorenkaat ja ontto ydin mahdollistavat monen eri halkaisijan suojaamisen. Mallissa on vetokieleke asennuksen ja irrottamisen helpottamiseksi.
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Painokiinnitteiset nippusidepidikkeet kiinnitetään painamalla; ne ovat irrotettavissa, ja niitä käytetään paneeleissa, joissa on valmiit reiät.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Nelikulmaiset suojat ja liu´ut ovat neliömallisille putkituotteille käytettyjä viimeistelytuotteita. Ne on suunniteltu tarjoamaan tiivisti istuvan liitännän moniin eri putkituotteisiin, ja ne voivat auttaa estämään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumisen, minkä lisäksi ne suojaavat putkea ulkoisilta osilta. Niitä käytetään laajalti eri käyttökohteissa, kuten huonekalujen ja vähittäismyynnin kiinnityksissä ja teollisuuden laitteistoissa.
Saatavilla monina eri vaihtoehtoina ja tyyleinä: vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut suojat, kevyet neliönmuotoiset suojat ja kromipinnoitetut neliönmuotoiset suojat.
Neliönmuotoisia kierteisiä putkien suojia käytetään suojaamaan pintoja putkien teräviltä reunoilta ja antamaan tyylikäs viimeistely. Sisään painettava putken suoja kiinnitetään kierteellä esimerkiksi kalustejalkaan tai -pyörään. Vähentää poraamisen tarvetta, mikä voi säästää aikaa ja vaivaa Suunniteltu lisättäväksi korkeussäädettäviin jalkoihin, kalustepyöriin liukuihin ja ulkoisiin osiin.
Neliömalliset metalliset kierresuojat ovat saatavilla monina eri vaihtoehtoina: täysin metalliset kierresuojat, vakiomalliset, neliönmuotoiset, metalliset, raskaan käytön neliönmalliset suojat ja vaakasuuntaiset suojat neliönmallisille putkille.
Neliönmuotoisia putkiliittimiä käytetään useiden putkien liittämiseen. Putkiliittimet työnnetään putkiin ilman erityistä kiinnitystä. Saatavilla on erimuotoisia ja monen putken neliönmuotoisia liittimiä. Erinomainen ratkaisu putkirungon tai putkiverkoston tekemiseen.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Työnnettävät kallistusjalat ovat kääntyviä liukuja jousisisäkkeellä. Sisäke ja liuku tulevat yksiosaisena kappaleena asennuksen helpottamiseksi käyttökohteeseen. Liu'uissa on putkenpääsuoja siistin viimeistelyn takaamiseksi. Kallistus tapahtuu pallonivelen avulla. Valikoimassa on alustavalikoima, josta löytyy sopiva erilaisiin käyttökohteisiin.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Metallisuojuksia, joita kutsutaan myös reikäsuojuksiksi, käytetään reikien peittämiseen tai suojaamiseen kuljetuksen aikana tai viimeisteltyihin tuotteisiin siistin ulkomuodon luomiseksi. Nailonsuojus (PA 66) suojaa käsittelijää rei'iltä, joissa voi olla vaarallisia siruja. Suojaa voi myös käyttää sisäisten kierteiden suojaamiseen vioittumisen varalta kuljetuksen aikana. Saatavana kolmessa värissä joko väritunnistukseen tai sopimaan viimeisteltyjen tuotteiden tyyliin. Metallisuojukset voidaan työntää helposti käyttökohteeseen ilman kiinnitystä, ja ne on helppo irrottaa.
Putkiliittimiä käytetään useiden putkien liittämiseen. Putkiliittimet työnnetään putkiin ilman erityistä kiinnitystä. Saatavilla on erimuotoisia ja monen putken neliönmuotoisia liittimiä. Erinomainen ratkaisu putkirungon tai putkiverkoston tekemiseen.
Kartiolliset pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana PVC:nä, kartiomalli takaa paremman vakauden käyttökohteissa. Holkkeja saa myös mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.
Standardit pyöreät jalkaholkit tai päätykärjet, kuten niitä joskus kutsutaan, tarjoavat suojaa putkille, tangoille ja toisinaan kierteille. Holkit suojaavat tankoa tai putkea halkeamiselta, kun ne joutuvat kosketuksiin kovien pintojen kanssa. Ne tarjoavat myös lattiasuojaa ja pitoa kävelyä avustavissa käyttökohteissa. Saatavana joko PVC:nä tai LDPE:nä, tarjoten eriävää tuotepehmeyttä erilaisille kohteille. Holkkeja saa myös punaisena, mustana, valkoisena tai värittömänä, jotta ne sopivat käyttökohteen tyyliin.
Pyöreät kierteelliset suojat ovat saatavilla nopeasti asennettavina suojina putken päille ja putkien liitäntään. Ne on kierteitetty varman kierrekiinnityksen takaamiseksi. Nämä kierteelliset suojat tarjoavat vakaan ja varman asennuskohdan laajalle huonekalu- ja laitteistokomponenttien valikoimalle
Niitä käytetään yleisesti tuotanto-, pakkaus- ja rakennusteollisuuksissa.
Pyöreät kierteelliset sisäkkeet kattavat monia vaihtoehtoja. Täysmetalliset kierteiset suojat sopivat erinomaisesti vaativiin käyttökohteisiin ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Metallikierteiset suojat ovat toinen vaativan käytön suojaratkaisu. Ne sopivat erinomaisesti käytettäväksi säädettävien jalkojen, kallistettavien ohjainten ja pyörien kanssa. M8- tai M10-kierteet peltiteräksestä valmistetulla kiinnitysmutterilla kiinnittyvät tukevasti. Metallikierre sallii tasaisen toistuvan säädön, ja kaksi valuosaa sopivat siististi yhteen ja putkien sisään.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa