Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(27 Tuotteet)
Haponkestävät joustavat päätysuojukset on valmistettu mustasta termoplastisesta elastomeerista (TPE), tarjoten hyvän jouston ja suojaten kierteiset ja kierteettömät kärjet. Mallissa on riippuva kieleke, jota voi käyttää riippukoukkujen kanssa.
Vetoliuskallisissa letkutulpissa on suuri vetokieleke, joka mahdollistaa helpon irrotuksen. Vetoliuskalliset letkutulpat sopivat erinomaisesti hydrauliletkujen tulpiksi, ja niissä on rihlat, joiden ansiosta se istuu hyvin venyttämättä letkua. Vetoliuskallisten letkutulppien keltaisella EVA-materiaalilla on hyvä vetolujuus, kestävyys ja suuri joustavuus.
Koneen tasausjalat ovat edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Kaksipuoleiset suojatulpat ovat eräs suosittujen yleismallisten suojien valikoimista. Kaksipuoleisia suojatulppia on monen kokoisia ja ne on valmistettu luonnon LDPE:stä. Ne ovat erinomainen suoja vaurioille, lialle, kosteudelle ja korroosiolle säilytyksen ja kuljetuksen aikana.
Laipalliset suojukset on suunniteltu suojaamaan nastan kierrettä. Niitä käytetään auto- ja koneteollisuudessa yleissuojauksena. Mallien laippoja on eri kokoisia, jotta hylsyavainta voidaan käyttää irrottamatta suojusta. Tarjoamme eri materiaaleja, kuten LDPE, TPR, PVC ja silikoni. Valikoimassamme on myös eri värivaihtoehtoja - väritön, punainen ja musta - sekä eri kokoja käyttökohteisiisi.
Valokuituliitinsuojat estävät ulkopuolisten elementtien, ei-toivottujen vierasesineiden ja lian pääsyn kuituihin ja johtoihin. Valikoimassamme on pölysuojia 2,5 tuuman metalliketjulla. Materiaalivaihtoehdot: HDPE, PVC, ruostumaton teräs ja TPE. Värit: musta, vihreä, väritön, punainen ja valkoinen.
Liu'ut säädettävällä, tasaisella alustalla.
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Runkotulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille. Ne kestävät -40 - +135 Celsius-asteen lämpötilaa.
Sivuvetotulpat suojaavat kierteisiä ja sileitä komponentteja, ja niiden kyljessä on vetokieleke irrottamisen nopeuttamiseksi. Kartiorakenne mahdollistaa käytön usean sisäläpimitan kanssa ja estää kemikaalien ja lian pääsyn sisälle.
Peitetulppia käytetään peltiteollisuudessa suojana teräviltä reunoilta, ja ne sopivat erinomaisesti paneelin reikien sulkemiseen. Ne näyttävät siisteiltä ja ovat nopeat asentaa. Niitä on monenlaisia eri reikäko'oille ja paneelin paksuuksille.
Nämä kromipäällysteiset säätöjalat ovat edullinen ratkaisu kevyisiin käyttökohteisiin hieman epätasaisilla pinnoilla, kuten toimistokalusteet, hyllyt, myyntipisteet, komerokaapit ja pienet koneet. Mallisto on valmistettu kromipäällysteisestä mustasta polyetyleenistä (PE).
Muovisella kiinteällä alustalla varustetut niveltymättömät säädettävät vakiolaitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.
Tasokiinnitettävät säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita.
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Tukiholkin pölysuojat suojaavat 2.5 mm:n tukiholkkeja ympäristöltä. Joustava musta termoplastinen elastomeeri (TPE) noudattaa RoHS-standardia. Tämä materiaali on kestävää ja takaa hyvän istumisen.
Tulpat keskivetimellä ovat helppo ja nopea ratkaisu osien irrottamiseen ahtaissa paikoissa. Kielekkeet ovat riittävän pitkät, jotta niitä voi käyttää käsineet kädessä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa