Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Mekaaniset komponentit Kiinnitysruuvit Nostosaranat

 (8 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kiinnitysruuveja – kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on kupukanta ja torx-kanta. Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla. Ne ovat erinomainen kiinnitysvaihtoehto paneeleille, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - tavallisesti ISO 14583, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.

Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 316, 1.4401
  • Vetolujuus: 480 N/mm²
  • Koekuormitus min. 200 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnitysruuveja – uppokanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kiinnitysruuvit ovat turvallisia liitoskiinnikkeitä, jotka on suunniteltu pysymään kiinni komponentissa, johon ne on asennettu, vaikka ne löystyisivät. Tämä tarjoaa käyttömukavuutta, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä useissa käyttökohteissa. Ne ovat suosittu valinta käyttötarkoituksiin, joissa ruuvit on irrotettava usein tai joissa turvallisuus on etusijalla. Nämä ruuvit pysyvät tiukasti paikoillaan eivätkö löysty kokoonpanossa. Näitä ruuveja käytetään yleisesti elektroniikassa, teollisissa koneissa, kaapeissa, paneeleissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

Tässä kiinnitysruuvien mallistossa on uppokanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC mukaisesti - yleensä, ISO 1207, mikä edellyttää, että kiinnikkeet pysyvät kiinni kiinteissä suojissa tai sovelluksissa, kun ne irrotetaan.

Ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä on korroosionkestävää ja lievästi magneettista.

Muista, että koska näiden ruuvien karan halkaisija on pienempi, niitä ei saa kiristää samalla kierrekoolla varustetulle identtiselle ruuville ehdotettuun momenttiin.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus min. 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnitysruuvi - pyöreä kanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on pyöreä kanta ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 1207 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnitysruuvi - tasakanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on tasakanta ja Torx-avain. Torx-avaimet tarjoavat positiivisen ja nopeasti sijoitettavan tavan, joka siirtää vääntömomentin vähemmällä laskevalla paineella. Ne tarjoavat myös hyvän kiinnitysulkoasun, joka sopii ihanteellisesti viimeisteltyihin tuote-esittelyihin.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. M8-koossa on pienempi Torx. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 14583 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 4762 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.

Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää ja urallinen kolo. Uralliset kolot hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskeutuvaa painetta ohjainosille verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää olisi käytettävä liusumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen. Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.

Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)