Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(16 Tuotteet)
These Slip-On Lock Nuts are designed for speedy assembly and tight fixing, preventing screws or bolts from spinning, sliding, or coming free. It eliminates the need for time-consuming winding and unwinding on lengthy threads and the risk of breaking the threads.
It is zinc plated for corrosion resistance and may be slipped over broken or bent studding up to a 20-degree angle. It is suitable for use outside and is both maintenance-free and reusable. It assembles and disassembles 50% faster, saving time and effort in usage.
Simple to install in confined locations and does not require a specialised spanner. Simply open the lock nut, position it as desired, and then tighten it with a spanner. In addition, it can withstand temperatures of up to +150C. Commonly used in construction, scaffolding, automotive, and mechanical applications.
Piilosaranat, joissa vasen- ja oikeakätinen käyttö on mahdollista. Sopii erinomaisesti koteloihin ja koneen suojuksiin. Saatavana eri tyyppejä joko sinkittyä terästä tai ruostumatonta terästä AISI 304.
Korimuttereita käytetään nelikulmaisissa rei'issä, joita löytyy esimerkiksi laitetelineiden asennuskiskoissa. Neliömäisen reiän ja korimutterin yhdistelmää käytetään telinejärjestelmissä, koska tämä mahdollistaa mutterin ja pultin koon valinnan; jos kierteet vioittuvat, mutteri on helppo vaihtaa. Valikoimamme on valmistettu teräksestä, ja tarjolla on monia käyttökohteeseesi sopivia kokoja.
Koristekannat ovat liittimiä, jotka tarjoavat erinomaisen suojan hapettumista vastaan. Mutterissa on kuusiokulmainen ohjain, joka sopii M5-kuusiokoloavaimeen. Ne on helppoja ja nopeita asentaa.
Käytetään yleisesti kuusiokolopulttien kanssa liittämään komponenttiosat yhteen. Ne sopivat puisiin kokoonpanoihin, mukaan lukien litteästi pakatut kalusteet ja puukehykset.
Saatavana erilaisina kierrekokoina käyttökohteesi mukaan.
Kupumutterit sopivat erinomaisesti peittämään ja suojaamaan pultteja ja ruuveja, jotka näyttävät hyviltä tuotteessa
Vakiokokoiset kuusiomutterit ovat yksi yleisimmistä saatavilla olevista muttereista, ja niitä käytetään koneruuvikierteisten ankkureiden, pulttien, ruuvien, tappien, kierteisten tankojen ja muiden kiinnikkeiden kanssa.
Laipalliset kuulamutterit ovat tärkeä osa kuularuuvikokoonpanoja. Ne ovat lineaarisissa liikejärjestelmissä käytettäviä tarkkoja mekaanisia osia. Näissä muttereissa on, kuten nimestä voi päätellä, laippa, joka on litteä ja ulkoneva kehys, joka laajenee mutterista ja tarjoaa lisätukea ja helpottaa asennusta.
Niitä käytetään yhdessä kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutterin kuulalaakerit rullaavat kuularuuvia pitkin sen kääntyessä, mikä takaa sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen. Laipan sietokyky on tiukka, mikä takaa mahdollisimman pienet vastaiskut sekä korkean tarkkuuden.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet.
Muista, että kuulamutterin irrottaminen holkista voi aiheuttaa kuulalaakerin löystymisen, mikä tekee kuulamutterista hyödyttömän.
Lieriömäiset teräsmutterit ovat kiinnittimiä, joita käytetään tavallisesti johtoruuvien tai kuularuuvien kanssa muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi. Mutteri kierretään ruuviin ja liikkuu ruuvin pituutta pitkin samalla, kun se pyörii, tarjoten sujuvan ja tarkan lineaarisen liikkeen.
Niitä käytetään alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan ja kiinnitystoimintoihin. Ne eivät sovellu moottorilla toimiviin liikkeisiin. Siinä on ruuvia vastaavat sisäkierteet, mikä takaa ainutlaatuisen kestävyyden ja kulumiskestävyyden materiaalin ansiosta.
Sitä käytetään lyijyruuvien paikoilleen kiinnittämiseksi auto-, avaruus- ja rakennusteollisuudessa. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja lieriömäisiä teräsmuttereita.
Laippamutteri on kuusiomutteri, jonka kannassa on integroituna välilevynä toimiva laippa. Se jakaa kuorman ja estää osia vioittumasta ja vähentää samalla riskiä, että mutteri löystyy käyttökohteessa.
Tästä johtoruuvien kanssa käytettävästä valikoimasta löydät laajan valikoiman neliömuttereita omiin tarpeisiisi: neliömäiset pronssimutterit kiinnitysrei'illä, neliömäiset messinkimutterit, neliömäiset teräsmutterit ja neliömäiset teräsmutterit kiinnitysrei'illä.
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Siipimuttereissa on siivet, jotka auttavat tarttumaan siihen ja mahdollistavat helpon, nopean asennuksen ja irrotuksen ilman työkaluja. Siipimuttereita on saatavilla standardeilla metrisillä kierteillä ja sinkkipinnoitettuina niukkahiilisestä teräksestä valmistettuina.
T-muttereita voi käyttää säädettävien laitejalkojen, kallistuvien liukujen, laitepyörien ja lukituspulttien kanssa sekä muissa huonekalujen asennuskohteissa. Itselukkiutuvat mutterit estävät kierron käsin tai automaattisen kokoamisen aikana.
Nämä mutterit on helppo koota, aseta ne esiporattuun reikään ja napauta paikoilleen vasaralla.
Saatavana erilaisina kierrekokoina käyttökohteesi mukaan.
Tappimuttereita käytetään kuusiokolopulttien kanssa, kun tarvitaan oikeakulmaista liitäntää. M6- ja M8-kierrekoot ovat saatavilla.
M6-mutterit on valmistettu kustannustehokkaasta sinkkiseoksesta. M8-mutterit on valmistettu lisävahvuutta tuovasta teräksestä. M8-muttereita voidaan käyttää raskaammissa käyttökohteissa, kuten vähintään 22 mm paksuisissa levyissä.
Mutterissa on ristipäinen ohjain, ja sitä voidaan käyttää ristipäisellä ruuvimeisselillä.
Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Teräskuusiomutterit tarjoavat vankan pidon ja ehkäisevät tärinän tai liikkeen aiheuttaman löystymisen. Ne on helppo kiristää ja löysätä normaalilla ruuviavaimella tai pihdeillä. Niitä käytetään teräs- tai ruostumaton teräsvalmisteisten johtoruuvien kanssa alhaisiin kiertonopeuksiin, manuaaliseen hallintaan, kiinnitys- tai lukitustoimintoihin ja rakenteen painon vastaanottoon.
Materiaalinsa ansiosta niitä käytetään kohteissa, joissa tarvitaan vahvuutta ja kestävyyttä, mutta ne vaativat voitelua, jotta mutteri ei tartu ruuviin.
Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja teräskuusiomuttereita.
Huomaa: teräs-teräskontaktipinnat eivät sovi moottoriavusteiseen liikkeeseen
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa