Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Kierreletkusuojat FRAS ovat tulenkestäviä ja antistaattisia, joten tämä valikoima sopii erinomaisesti käytettäväksi maan alla. Erinomaisen letkujen litistymisen eston ja korkean hankauksenkeston ansiosta suoja vähentää teollisten vaurioiden riskiä ja sopii yksittäisten letkujen tai useiden letkujen suojaksi.
Neljänneskierrosjousisalvat on valmistettu polyamidista, jossa on 30 %:n lasikuituvahvistus. Se on kevyt vaihtoehto painevaletusta sinkkiseoksesta valmistetuille neljänneskierrossalvoille.
Valikoima sisältää erilaisia lukitusvaihtoehtoja ja mm. seuraavat kantatyylit: 5 mm kaksiosainen, 8 mm neliö, 8 mm kolmio ja ura.
Salpojen mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen
Upotettavat koneruuvit sopivat erinomaisesti kohteisiin, jossa kanta ei saa jäädä pinnan ulkopuolelle
Muoviset kuusiokantapultit ja -ruuvit ovat erinomaisia kiinnikkeitä materiaalien mekaaniseen kiinnitykseen. Ne ovat kevyitä ja kestävät korroosiota, öljyä, hankausta ja useimpia kemikaaleja. • Viittaa ISO 4017, NF EN 24017 ja DIN 933 -standardeihin vain ohjeellisissa tarkoituksissa.
Kuusiomuttereita käytetään tavallisesti pultin tai ruuvin kanssa. Voidaan kiinnittää mm. jakoavaimella tai räikällä.
Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.
Pikaliitossuojusta käytetään hydraulikohteissa. Naarasliitäntä sopii ISO 7241-1 sarjan A ja B pikaliittimien suojaamiseen.
Suojus on suunniteltu pysymään kiinni letkussa. Se suojaa tehokkaasti lialta ja kosteudelta ja on korroosionkestävä.
Hydrauliset pikapölytulpat ovat urospuolisia ja sopivat ISO A ja ISO B -sarjoihin. Ne on suunniteltu pysymään kiinni letkussa ja suojaavat erinomaisesti lialta, kosteudelta ja korroosiolta.
Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.
Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.
Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.
Ominaisuudet
Vetoakselisuojia käytetään suojaamaan ja peittämään vetoakseli ja sitä ympäröivät laakerit. Ne sopivat vetoakseleihin DIN748, IEC 600-72 ja ISO R775. Valikoima sisältää kaksi valmistusmateriaalia: LDPE ja joustava PVC. Ne kestävät hyvin repeytymistä, halkeamista, öljyä ja useimpia kemikaaleja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa