Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(9 Tuotteet)
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Neljänneskierrosjousisalvat on valmistettu polyamidista, jossa on 30 %:n lasikuituvahvistus. Se on kevyt vaihtoehto painevaletusta sinkkiseoksesta valmistetuille neljänneskierrossalvoille.
Valikoima sisältää erilaisia lukitusvaihtoehtoja ja mm. seuraavat kantatyylit: 5 mm kaksiosainen, 8 mm neliö, 8 mm kolmio ja ura.
Salpojen mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.
Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.
Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.
Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.
Ominaisuudet
Täyspintalaippasuojuksilla on yksinkertainen kiinni painettava rakenne. Rakenteessa on lisäksi joustavat rihlat, jotka takaavat aina tiiviin istumisen reiässä.
Tämä laippasuojus ei edellytä kiinnikkeitä. Se täyttää ANSI B16.5 luokan 150 laippojen, DIN 2627–2638 ja BS5504 -luokitukset.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa