Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Neliö Muovi Pintasuojat

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Self Adhesive Buffers

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Our range of self-adhesive buffers, bumpers and stick-on feet come in felt or polyurethane (PU), and in a variety of shapes and colours to suit your purpose.

The PU bumpers are suitable for application temperatures ranging from 18C up to 65.5C. These stick-on feet will not tarnish, scratch or discolour any surface.

The adhesive felt pads come in brown or white. They can be used on the base of feet or inserts for smooth movement over floor surfaces.

  • Adhesion works best on a smooth, clean and dry surface
  • Typically used as rubber feet, cabinet stoppers, door stops and for surface protection
  • Rated UL94 HB
  • Easy to use - simply peel and stick.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Adhesive Glides

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Adhesive Glides are ideal for furniture legs to help protect floors and to reduce noise. These gliders are made from Polytetrafluoroethylene (PTFE); this material provides a smooth glide action, and is easy to apply thanks to the self-adhesive backing.

  • Shapes: Rectangular, Round and Square
  • Colour: Grey.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)