Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(20 Tuotteet)
Tämä 90 lukko on tärinänkestävä ja sopii sekä vasen- että oikeakätisille. Lukko aukeaa vain työntämällä ja kiertämällä ohjainta avaimella. Tässä 90 lukkovalikoimassa on erilaisia pinnoitteita ja ohjaimia, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin. Sitä voi käyttää 16,5 x 19,0 mm aukoissa.
Tämä salpalukkojen valikoima sopii näyttöyksiköihin, turvakaappeihin ja säilytyskomeroihin. Valikoima samalla tai eri avaimella sekä erilaisilla oteratkaisuilla mahdollistavat käytön erilaisia vaatimuksia tarvitseviin kohteisiin.
Kahvalliset salpalukot L-kahvalla käytetään esim. sähköpaneeleissa ja koneiden suojuksissa. Tuotteissa on joko musta tai kromipinnoite. Niitä saa 2 samanlaisella avaimella tai 2 erilaisella avaimella.
Neljänneskierrosjousisalvat on valmistettu polyamidista, jossa on 30 %:n lasikuituvahvistus. Se on kevyt vaihtoehto painevaletusta sinkkiseoksesta valmistetuille neljänneskierrossalvoille.
Valikoima sisältää erilaisia lukitusvaihtoehtoja ja mm. seuraavat kantatyylit: 5 mm kaksiosainen, 8 mm neliö, 8 mm kolmio ja ura.
Salpojen mukana toimitetaan metallinen lukkomutteri, mutta muovinen lukkomutteri on mahdollista ostaa erikseen
Tämä T-kahvainen puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.
Siipinupilla varustettu puristuslukko on kaapeille, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Salpa tarjoaa 6 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Vakiosalpoja ilman pysäyttimiä vaaditaan, ja tarjolla on 2 erilaista aukkoa.
Säädettävillä kompressiosalvoilla on IP65-luokitus, ja ne on valmistettu joko kromilla tai mustalla jauhemaalatusta ruiskuvaletusta sinkistä. Niillä on 6 mm:n puristus, ja salpalukko voidaan valita 3 eri tyylistä: litteä, ulkoneva tai syvä. Salpalukkoa voi käyttää etu- ja takaperin, ja salpa tarjoaa hyvän puristuksen ja melueristyksen. 2 kiinnikekokoa ovat 20.2 mm x 22.2 mm ja 19.2 mm x 22.2 mm
Upotettavat koneruuvit sopivat erinomaisesti kohteisiin, jossa kanta ei saa jäädä pinnan ulkopuolelle
Suosittuja kääntöniittejä käytetään kaapeissa ja koteloissa, joissa tarvitaan tärinänhallintaa. Kotelo on varustettu sisäisellä jousella, joka tarjoaa 1,5 mm:n puristuksen. O-rengas tarjoaa tiivisteen jousen ja ohjaimen välille. Tämä IP65-mallisto tarjoaa kattavan yhdistelmän materiaaleja ja pinnoitteita sekä moniin käyttökohteisiin sopivat kahvat. Rajoitinliuskan ansiosta salpa ei kierry neljänneskierrosta enempää.
Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja
Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Neljänneskierrossalvat siipinupeilla on suunniteltu ovien, kaappien, koteloiden ja muiden pääsypisteiden sulkemiseen. Ne toimivat kiertämällä nuppia 90 astetta, mikä ottaa salvan käyttöön tai pois käytöstä. Tämän vuoksi ne ovat ihanteellisia kohteisiin, joita avataan ja suljetaan usein. Jokaisen lukon mukana tulee ulompi tiivistenauha ja kokoonpanomutteri.
Se on valmistettu helpoksi ja nopeaksi asentaa. Se asetetaan asennusreikään ja kiristämällä mutteria. Tuotemallisto sisältää useita materiaaleja, pinnoitteita ja otinmalleja, joita käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten sähköpaneelit, huonekalukaapit ja laitekotelot.
Neljänneskierrosjousisalvat sopivat erinomaisesti sähkökaappeihin ja koteloihin. Seitsemän päätyyliä ja kuusi otinvalikoimaa saatavilla sekä kaksi materiaalivaihtoehtoa (ruostumaton teräs ja ruiskuvalettu sinkkiseos), erilaisilla pinnoitteilla. Tälle tuotteelle on saatavilla lukuisia muunnelmia.
Minisalpalukkoja on tarjolla useita päätyylejä, kahvavalikoimia ja tyyppejä eri käyttökohteisiin. Tyyppi 1 on jousellinen ja valmistettu vahvasta painevaletusta sinkkiseoksesta
Nosto- ja kääntöpuristuslukot sopivat kaappeihin, joissa tarvitaan parempaa tiivistystä tärisevissä olosuhteissa. Lukot tarjoavat 5 mm:n puristuksen melueristyksen parantamiseksi. Tämän valikoiman aukko on 16,5 x 13,7 mm.
Kansilukkoja käytetään yleisimmin paksujen paneelien, kuten eristepaneelien ja paksujen ovien, kanssa. Niiden mukana toimitetaan 5 mm:n kaksiteräinen pää ja kumintiiviste.
Erittäin turvallinen pulttisinetti, joka sopii erinomaisesti tuonti- ja vientitavaroitten suojaukseen niin kotimaassa kuin ulkomaan kuljetuksissa. Tyypillisiä käyttökohteita: lähetyspakkaukset, rahtikontit, rekat, perävaunuajoneuvojen ovet ja rautatiekuljetus.
Näissä pulttisineteissä on 18 mm:n sisäke ja sokan pää, joka pitää sinetit kiinni käyttökohteen salvassa, kun muovisuojus poistetaan tahallaan tai vahingossa.
Valikoimaan sisältyy erilaisia vaihtoehtoja, mukaan lukien sokkia, jotka ovat joko pinnoitettu tai pinnoittamattomia. Pinnoitetussa sokassa on ylimääräinen maalikerros, joka parantaa suojausta kolhuja ja vaurioita vasten. Pulttisinetissä on myös merkintäkiinnike.
ISO 17712:2013 (vain pinnoitetun nastan versio) ja C-TPAT-standardin mukainen.
Pulttisinetin varsi on valmistettu laadukkaasta ABS-materiaalista, jolla on erinomainen iskunkestävyys ja joka paljastaa peukaloinnin.
Nosto- ja kääntösalpalukoilla on yksinkertainen nosto- ja kääntötoiminta ja puristus. Ne on helppo koota kiinnikkeellä tai painoliittimellä.
Salvoissa on matalaprofiilinen kahva, joka taittuu sisään, kun sitä ei käytetä. Niissä on myös yksinkertainen tartuntapinnan säätö mukavuuden lisäämiseksi. Valikoima kattaa useita tyylivaihtoehtoja, joilla on lukuisia ainutlaatuisia ominaisuuksia. Nosto- ja kääntösalpalukkoja voidaan käyttää erilaisissa sisä- ja ulkokohteissa, kuten mm. sähköpaneeleissa, konekansissa ja rautatie- ja rakennuslaitteissa.
Sarjan tyylejä ovat mm. puristuslukot 5 mm:n puristuksella, eri kokoiset jousitetut kääntökahvat, kiinniheittorakenne ja versio, jota voidaan käyttää painikkeella, samoin kuin täysin metalliset vaihtoehdot. Valikoimaan kuuluu myös puristussalpoja, jotka optimoivat suorituskyvyn tärisevissä kohteissa, sekä kolmen pisteen tankosalpoja, joissa on integroitu rattaisto usean pisteen salpaukselle.
Ominaisuudet
Kiinteät ja säädettävät T-kahvaiset puritussalvat, joissa on enintään 6 mm:n valmiiksi säädetty puristus. Sopivat erinomaisesti käytettäväksi kaapeissa, jotka tarvitsevat paremman tiivistyksen tärinältä
Salvat ovat käsikäyttöisiä ja joko lukittavia (CH 751 ruostumattomasta teräksestä valmistettu suljin) tai lukkiutumattomia (ei sylinteriä). Kunkin lukon mukana toimitetaan kaksi avainta. Salpojen mukana toimitetaan lisäksi kuminen tiiviste. Lukkopala myydään erikseen.
Säädettävissä salvoissa on neljänneskierroskäyttö ja laaja kahvasarja sekä säädettävä mutteri.
Ulkonevia puristusvipusalpoja on saatavilla 0–24 mm:n tai 24–26 mm:n säädettävällä lukintavälillä. Ne toimitetaan joko samalla avaimella, eri avaimella tai ilman lukkomekanismia. Lukollisina toimitetaan kaksi avainta lukkoa kohden.
Ne sopivat enintään 2 mm:n paksuisiin paneeleihin, ja niissä on esteettinen liipaisin. Valmistettu ruiskuvaletusta sinkkilejeeringistä. Salpa on pinnoitettu mustalla jauheella tuottaen visuaalisesti miellyttävän pinnan.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa