Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Käsikäyttöinen Ruostumaton teräs Kompressiosalvat

 (2 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Compression Latches - Wing Knob

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Compression Latch with a Wing Knob is an ideal choice when better sealing is required under vibration conditions. A popular choice for cabinets, access panels and other access hardware applications.

This compression latch range has a fixed design that are available in locking and non-locking options. Locking options are supplied with two keys. All latches are provided with 6mm of pre-set compression to increase noise isolation.

The latches require the use of standard cams without stoppers, which are sold separately.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plated and Black Powder Coating

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)