Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kestävä Metallilavat ja kehikot Lineaarisen liikkeen komponentit

 (78 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Alumiiniset lineaariset ohjainkiskot

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.

Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.

Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..

  • Mahdollistaa tarkan ja lineaarisen liikkeen.
  • Koostuu peruskiskosta, liukulohkosta ja vierintäosista.
  • Se kykenee kannattelemaan dynaamisia kuormia ottaen samalla huomioon iskut, tärinän ja väsymisen.
Materiaali: AlumiiniVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Flanged Carriages - Standard

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.

The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.

  • Steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
  • Provide accuracy, stability, and reliability.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
Material: Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Linear Carriages - Closed

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Used in linear motion systems to guide and support moving parts.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Manual Clamps for Miniature Rail

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These manual rail clamps are used in conjunction with rail carriages. When the clamping knob is turned, the clamp contact surfaces press against the rail, clamping it in place. Their compact and lightweight form makes them perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.

These clamps are equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment. This keeps the small rails securely in place without causing damage or deformation. The rails move smoothly and feature a low coefficient of friction and break-away forces.

It can withstand heavy loads, is corrosion resistant, and is resistant to wear and tear. Used in different applications, including medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.

  • A compact and lightweight form makes it perfect for use with miniature rail systems where space is restricted.
  • Equipped with a lever or handle mechanism that allows for exact clamping force adjustment.
  • Used for medical devices, pharmaceuticals, small automation systems, and optical equipment.
Material: Stainless Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Manual Shaft Clamps

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.

When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.

It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.

  • Designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component.
  • Features a sturdy structure that ensures strength and longevity.
  • Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
Material: Aluminium

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Open Linear Ball Bushing Carriages

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Open Linear Ball Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. These are to be used only with hardened steel shafts and the ball bearings allow the carriage to move smoothly along the rail. They are particularly useful for heavy weights and long stroke applications.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

Its unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems. It can withstand temperatures from 20C to +80C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • Useful for heavy weights and long stroke applications.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.:

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Unflanged Stainless Carriages

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.

Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.

Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Unflanged design enables a simple compact installation and integration into existing systems.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.
  • It can withstand temperatures from -20C to +120C.
Material: Aluminium

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Akselin päätykannattimet

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisille akseleille vakautta, kohdistusta ja tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.

Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista. Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.

  • Materiaali: alumiini (P40,6060)

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Alumiiniset akselit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto monilla eri sektoreilla, joilla peräänkuulutetaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset. Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.

Pystyy kestämään valtavia kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi kuulaholkkien lineaaristen laakereiden kanssa vaan itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa. Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.

  • Materiaali: alumiini EN AW 6061/6060
  • Pinta kova-anodisoitu
  • Kovuus 450-550 HV

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Crossed Roller Rail Sets

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.

They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.

It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.

  • It is perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
  • It can withstand temperatures from -40 C to +80C.
  • It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts.
Material: Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Flanged Aluminium Carriages

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Flanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is particularly useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion. Their rails are made of contoured aluminium with two hardened stainless steel shafts pressed to act as the runner block balls' raceways.

-The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.

It works well in harsh conditions or weight critical applications since it is more lightweight and corrosion-resistant than steel ones. It can be used in various applications, including machinery, aerospace, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.

  • Useful for heavy loads in a range of applications where they guide and support linear motion.
  • Flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part.
  • It works well in harsh conditions since it is lightweight and corrosion-resistant.
Material: Aluminium;Stainless Steel

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Flanged Linear Carriages

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.

The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.

The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.

  • It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
  • It can withstand temperatures from 20C to +80C.
  • It keeps the weight down, take the loads and facilitate the movement.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Huonekalu- ja toimistokalustepyörät

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Johtoruuvit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Johtoruuvit ovat ruuvityyppi, jota käytetään muuttamaan kiertoliike lineaariseksi liikkeeksi muuttamalla ruuvin kiertävä liike mutterin eteenpäin meneväksi liikkeeksi. "Johdolla" viitataan etäisyyteen, jonka mutteri liikkuu ruuvin kokonaisen kierroksen ajan.

Niitä käytetään vakiokäyttökohteissa, joissa vaaditaan alhaisempaa tarkkuustasoa tai joihin kuularuuvi ei sovellu ympäristöolosuhteiden vuoksi. Ne ovat vahvoja, kestäviä ja kustannustehokkaampia kuin kuularuuvit. Niitä käytetään robotiikka-, auto- tai CNC-koneteollisuudessa.

Saatavana sekä oikean että vasemman kierteen standardeja johtoruuveja.

  • Materiaali: teräs EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) tai (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Pinnan kovuus noin 250HB

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Jousisaranat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Jousisaranoissa on täysin näkymätön jousimekanismi, joka mahdollistaa oven automaattisen avaamisen ja sulkemisen.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kaksiakselinen vääntösarana

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä vääntösaranat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja ovat ihanteellisia käytettäväksi kääntyvinä monitorikiinnikkeinä. Kiinteä vääntömomentti antaa saranan kääntyä tasaisesti ja hallitusti kumpaankin suuntaan.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kalustepyörät - tarjoilu

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä tarjoilukalusteiden laitepyörät sopivat erinomaiset ruoka- ja majoitusteollisuuden käyttöön. Näitä käytetään tavallisesti laitteissa, kuten lentokoneiden tarjoiluvaunut, uunit ja muut kannettavat ruoanvalmistuslaitteistot, jätesäiliöt, keittiöyksiköt, säilytysvaunut jne. Valikoimamme renkaat on valmistettu muun muassa polyuretaanista, ruostumattomasta teräksestä ja nailonista. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut akselit, ontto

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Karkaistut ontot akselit ovat lujia ja luotettavia komponentteja, joita käytetään lukuisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, kun painoa tulee keventää, rakenteellista eheyttä vaarantamatta. Tämä painon kevennys mahdollistaa suuremman tehokkuuden, pienemmän energiankulutuksen ja kasvaneen ohjattavuuden.

Akselien muodon ansiosta nesteet, kaasut tai sähköjohdot voivat kulkea niiden lävitse. Yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa se takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Sitä käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan suurta lujuutta ja kestoa ja joissa painon keventäminen on myös tärkeää: kuten teollisuuskoneissa, autoteollisuuden järjestelmissä ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Materiaali: hiiliteräs
  • Pintakovuus 60-65 HRC
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Toleranssi H6

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut akselit, ruostumaton teräs

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä ruostumattomasta teräksestä valmistetut akselit tarjoavat enemmän lujuutta, kestävyyttä ja luotettavuutta. Niitä käytetään lineaaristen holkkien kanssa, ja ne soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, joissa edellytetään korroosion- ja kulumisenkestoa, ja ne kestävät vaikeita olosuhteita, kuten kosteutta ja kemikaaleja, ilman, että niiden rakenteellinen eheys vaarantuu.

Näiden akselien käyttöikä on pitkä ja ne edellyttävät vain vähäistä huoltoa, mikä vähentää seisokkiaikaa ja kokonaiskäyttökustannuksia. Takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen yhdessä lineaarisen kuulaholkin kanssa käytettynä. Tämä tuote löytyy muun muassa elintarvikkeiden prosessointilaitteista, autoteollisuuden järjestelmistä ja lääkinnällisissä laitteista.

  • Materiaali: korroosionkestävä teräs
  • 440C, DIN 1.4112
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Myötöraja:420 N/mm2
  • Vetolujuus:785 N/mm2

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Karkaistut teräsakselit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä karkaistut teräsakselit ovat lujia ja luotettavia komponentteja, joita käytetään lukuisissa mekaanisissa käyttökohteissa. Niitä käytetään kaikentyyppisten lineaaristen holkkien kanssa. Ne yhdistävät erinomaisen koon tarkkuuden, suoruuden ja samankeskisyyden kulumisen vähentämiseksi suuren nopeuden käyttökohteissa.

Akselit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, jonka erityinen karkaisuprosessi saa aikaan suuremman lujuuden, pidemmän käyttöiän sekä kulumisen keston. Lineaarisen kuulaholkin kanssa takaa tasaisen ja tarkan pyörimisliikkeen. Niiden materiaali tekee niistä soveltuvia käyttökohteisiin, jotka edellyttävät suorituskykyä raskaassa käytössä, kuten teollisuuskoneisiin, autoteollisuuden järjestelmiin ja lääkinnällisiin laitteisiin.

  • Materiaali: hiiliteräs
  • DIN 1.1213
  • Pintakovuus 60-66 HRC
  • Pinnan pinnoite 0,3-0,6 µ Ra
  • Myötöraja:325 N/mm2
  • Vetolujuus:630 N/mm2
  • Toleranssi H6

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinteät vääntösaranat - asentovalvottu

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kompaktit lineaariset kuulaholkit

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Nämä kompaktit lineaariset kuulaholkit on suunniteltu tasaiseen ja tarkkaan lineaariseen liikkeeseen pienten tilojen käyttökohteissa. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa. Kompakti muotoilu mahdollistaa tehokkaan tilan hyödyntämisen käyttökohteissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Sen avulla voit myös maksimoida saatavilla olevan tilan ja saavuttaa optimaalisen tehokkuuden kompaktissa ympäristössä.

Helppo asentaa painamalla, pieni kitka pienempää kulumista ja pidempää käyttöikää sekä korkeaa kuormituskapasiteettia varten. Sen tiiviste kestää öljyä, ja kotelo on korroosionkestävä. Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen automaatiojärjestelmille, CNC-koneille ja tuotantoprosesseille.

  • Materiaali: luja muovirunko, jossa on korroosionkestävät, karkaistusta teräksestä valmistetut ratasegmentit
  • Käytettäväksi karkaistujen akselien kanssa
  • Toleranssi H6

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Konejalat - Premium

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Ensiluokkaisia konejalkojamme käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Niitä saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä, jotka kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Tätä valikoimaa saa myös pulttireikäisinä tai ilman.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Konejalat - vakio

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Konekiinnittimet - tärinänvaimennin

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)
  • / 4