Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Mekaaniset komponentit Kampikahvat Sormiruuvit

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.

Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnityssormiruuvit - Ohut pää uralla

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on ohut pää ja urallinen kolo. Uralliset kolot hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskeutuvaa painetta ohjainosille verrattuna upotettuihin aukkoihin. Asianmukaisesti kiinnitettyä terää olisi käytettävä liusumisen minimoimiseksi.

Nämä ruuvit ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen. Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kiinnityssormiruuvit - Pitkä pää

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnityssormiruuvien valikoimassa on pitkä pää. Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen.

Niitä käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nevit on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus vähintään: 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)