Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(11 Tuotteet)
Painevaletut kiinteät suoravartiset kammet sopivat erinomaisesti ikkunoihin, perävaunujen vetokoukkuihin, kaupallisiin laitteisiin ja koneiden säätimiin. Suoralla varrella kierto on nopeaa ja helppoa.
Taitettavia kampikahvoja käytetään yleisesti ikkunoissa, perävaunujen vetokoukuissa ja koneiden säätimissä. Kahva taittuu kammen rungon suuntaisesti turvallisuus- ja tilansäästösyistä, kun se ei ole käytössä.
Erilaisia laitepyörien kiinnikkeitä, kuten laitepyörän kiinnityslevyt, metalli- tai muovipistokkeet, gripneck- tai kierrevarret. Yhteensopiva pohjareikäkiinnityksellä varustettujen pyörien kanssa. Valitse tarvitsemasi pyörän asennusreikien kiinnitystavan ja koon mukaan. Paljon materiaalivaihtoehtoja käyttötarkoitukseesi sopiviksi.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Niittijalat ovat erinomainen apu huonekalujen liikutteluun, ja lisäksi ne suojelevat pintoja tehokkaasti. Niittijalkojen yksinkertainen rakenne tekee niistä nopean ja helpon vaihtoehdon, joka ei edellytä työkaluja.
Niittijalkoihimme kuuluu UL94 HB -luokiteltu pikajalka, joka on valmistettu mustasta TPE:stä, ja niissä on harmaa asetaaliniitti, joka sopii erinomaisesti puukaappeihin, laitekoteloihin sekä erillisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin. Tässä valikoimassa on myös pehmeitä pikajalkoja, joiden materiaalilujuus on 86 Shore; ne on myös valmistettu mustasta TPE:stä ja niissä on polypropeenitappi. Tarjolla on myös painoniittijalkoja, jotka on valmistettu UL94 V2 -luokitellusta polyamidista 6/6, joissa on TPE-pohja. Ne suojaavat lattiaa ja putkien päitä, kun ne kiinnitetään niitillä.
Niittijalat asennetaan suoralla painoasennuksella. Niitä voi käyttää liukuina, pehmusteina, koteloina, kiskoina ja stoppareina monissa käyttökohteissa ja kokoonpanoissa. Kiinteät painoniitit painetaan valmiiksi porattuihin reikiin. Jalka on täysin irrotettava.
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Ruuvattavat upotetut pehmustejalat sopivat erinomaisesti jaloiksi pieniin laitteisiin ja muihin vähittäistuotteisiin. Nämä jalat kiinnitetään erillisellä ruuvilla, pultilla tai niitillä kokoonpanoon, ja ne on valmistettu naarmuttamattomasta materiaalista pintojen suojaamiseksi.
Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa.
Kierteellisiä sisäkkeitä ja pehmustimia voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestävät ankarissakin olosuhteissa.
Valettuja kiinteitä suoravartisia kampikahvoja käytetään yleisesti koneiden säätöön ja kaupallisten tuotteiden ohjaukseen. Kestävä muovi on ympäristötekijöitä kestävää ja näyttää siistiltä.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa