Oops!

The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.

If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi

Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Kampikahvat Kohopintainen laippasuojus

 (7 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kammen kahvat - kiinteä/painevalu

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Painevaletut kiinteät suoravartiset kammet sopivat erinomaisesti ikkunoihin, perävaunujen vetokoukkuihin, kaupallisiin laitteisiin ja koneiden säätimiin. Suoralla varrella kierto on nopeaa ja helppoa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kampikahvat - alas taitettava

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Taitettavia kampikahvoja käytetään yleisesti ikkunoissa, perävaunujen vetokoukuissa ja koneiden säätimissä. Kahva taittuu kammen rungon suuntaisesti turvallisuus- ja tilansäästösyistä, kun se ei ole käytössä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Kohopintaiset laippasuojatulpat

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kohopintaiset laippasuojatulpat ovat kartiomaisia ja istuvat tiiviisti putken sisäosassa ilman kiinnikkeitä. PE-materiaali suojaa koholla olevat koneen pinnat ja venttiilien laipat lialta ja kosteudelta teräshiekka- ja hiekkapuhalluksessa.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Liimattavat kohopintalaippasuojukset

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.

Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.

Ei tarvitse kiinnikkeitä.

  • Materiaali: kumi
  • Väri: musta

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Muovinen astelevy

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Muoviset astelevyt asennetaan ohjausakseliin missä asennossa tahansa tarjoamaan todellisen lukeman koneen komponentin asennosta. Ultraäänihitsirakenne estää irtoamisen ja pölyn pääsyn. Näyttö on kalteva, ja yläosassa on 5-numeroinen rullalaskuri.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Pintasuojat - lieriö

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Pintasuoja, joka suojaa laippoja lialta, kosteudelta, maalilta ja hiekkapuhallukselta.

Kartiorakenne mahdollistaa vahvan liitoksen putken kaulukseen eikä edellytä kiinnikkeitä. Ne on valmistettu kestävästä materiaalista ja sopivat DIN-ja ANSI-laipoille.

  • Materiaali: polyeteeni
  • Väri: keltainen

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Valetut kiinteät kampikahvat - suora varsi

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Valettuja kiinteitä suoravartisia kampikahvoja käytetään yleisesti koneiden säätöön ja kaupallisten tuotteiden ohjaukseen. Kestävä muovi on ympäristötekijöitä kestävää ja näyttää siistiltä.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)