Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Nailon Johtoklipsit Kaapeliklipsit

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Self Adhesive Wire Clip

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Self Adhesive wire clip is designed to hold cables, wires, and rods in place securely. It features a flexible arm that bends around the bundle. It can be easily attached to a variety of surfaces, including walls, ceilings, and floors, without the need for any special tools or equipment.

It is durable and lightweight, and easy to use. It is used in the automotive, medical and electrical industries and for office applications.

The adhesive element of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Material: Soft Steel, Aluminium, PA
  • Colour: White, Silver, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Screw Mount Wire Clip

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Screw mount wire clips to hold cables in place. Available in two different types.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Adjustable Wire Clip

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Available in 2 types. Strap cables to a panel using a push fit fixing that attaches to a 3mm panel. Type 1 has a anti-rotation fixing to hold the strap in place and prevent movement.

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)