Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Asiakirjapitimet tarjoavat paikan asiakirjoille, joiden tulee olla helposti saatavilla kenistojen kansissa, sähköpaneeleissa ja vastaavissa käyttökohteissa. Pidikkeet toimitetaan itsekiinnittyvien nopeasti kiinnittyvien liuskojen kanssa.
Itseliimautuvat kaapeliklipsit 1 mm johdoille, saatavana kiinteänä tai saranoilla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, väritön, punainen ja keltainen.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä.
Koristeruuvisuojuksilla voi peittää ruuvinreikiä helposti ja nopeasti. Niissä on liimatausta, ja ne sopivat moniin huonekaluvärivaihtoehtoihin.
Kuituohjaimilla autetaan kelalle kiertämistä ja ohjausta kulmissa, ja niiden taipumissäde pysyy samana 90 asteen käännöksessä. Valmistettu mustasta ja värittömästä nailonista, ja saatavilla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokitellut vaihtoehdot.
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Laippasuojauslevyt on helppo asentaa. Ne kiinnitetään yksinkertaisesti nippusiteillä ja tarvittaessa muilla kiinnitystuotteilla, kuten pidätintulpilla, tapeilla ja aluslevyillä.
Nämä suojalevyt tarjoavat edullisen koko pinnan suojauksen laippojen paljaille tiivistepinnoille. Niillä on erikoisrakenne ja useita reikiä, jotka vastaavat laippojen pultinreikien läpimittaa ja reikäympyrää.
Kattava valikoima sisältää eri kokoja ja paineluokituksia. Niihin sisältyy vaihtoehtoja, jotka sopivat DIN-laipoille DN 10 – DN 600 – paineryhmät PN 6, 10, 16, 15 ja 40, ja ANSI-laipoille 1/2 tuumasta 32 tuumaan – paineryhmät 150, 300, 600 ja 900 naulaa (lb).
Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa