Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(27 Tuotteet)
Asiakirjapitimet tarjoavat paikan asiakirjoille, joiden tulee olla helposti saatavilla kenistojen kansissa, sähköpaneeleissa ja vastaavissa käyttökohteissa. Pidikkeet toimitetaan itsekiinnittyvien nopeasti kiinnittyvien liuskojen kanssa.
Yksivartiset joustavat kaapeliklipsit kiinnittävät helposti johdot ja mahdollistavat niiden käytön tarvittaessa kiinnitettyinäkin. Saatavana vinyylipinnoitteella tai ilman.
Monipuolinen ja vahva holkki sopii hyvin koristekäyttöön. Saatavilla erikokoisina vaihtoehtoina ruostumattomana teräksenä tai nikkelöitynä messinkinä.
Pyöreät kierteettömät holkit on valmistettu PA:sta (polyamidi) tai nailonista, ja saatavilla eri pituisina ja eri halkaisijoilla. Tarjoavat kokoonpanoillesi fyysistä tilaa sekä lämpö- ja sähköeristystä osien välille. Lasitäytettyä PA:ta saa myös kohteisiin, joissa vaaditaan korkeampaa maksimikäyttölämpötilaa sekä paranneltua vahvuutta ja jäykkyyttä.
Pyöreät kierteettömät holkit on valmistettu POM:sta (polyasetaali) tai asetaalista, ja niitä saa eri pituisina ja eri halkaisijoilla. Ne tarjoavat kokoonpanoillesi fyysistä tilaa sekä lämpö- ja sähköeristystä osien välille. POM tarjoaa paranneltua lämmönkestävyyttä, korkeampaa jäykkyyttä ja alhaisempaa hankausta kuin PA-vaihtoehdot.
Polystyreeni PS (polystyreeni) -holkkivalikoimaamme on saatavana valkoisena tai mustana ja eri kooissa. Ne tarjoavat hyvän lämpö- ja sähköeristyksen.
Pyöreät ja kierteettömät holkit on valmistettu PVC:stä (polyvinyyli-kloridi) käyttökohteisiin, jossa tarvitaan hyvää sähköeristystä ja kemiallista vastustuskykyä. Tätä valikoimaa saa vaaleanharmaana ja eri kokoisina.
Nämä itselukkiutuvat korokkeet napsautetaan piirilevyyn helppoa kokoamista varten, ja niiden välys säilyy vaikka ruuvi irrotettaisiin. Saatavana useilla välys-, ruuvi- ja paneelin paksuusvaihtoehdoilla. Löytyy sekä standardi- että pinottavina malleina.
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Itseliimautuvat kaapeliklipsit 1 mm johdoille, saatavana kiinteänä tai saranoilla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, väritön, punainen ja keltainen.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä.
Kaapelikiinnikkeet ovat tukevia ja silti yksinkertaisia kiinnikkeitä, ja ne muodostavat erinomaisen kaapelinhallintaratkaisun moneen käyttökohteeseen. Nastakiinnityspidike asennetaan painamalla osa nastaan tai ruuviin, ja se istuu tukevasti
Näillä keraamisilla eristimillä voidaan peittää suurjännite- tai suurvirtajohdot. Niitä voidaan myös käyttää kierteettömänä korokkeena suurteholaitteille.
Koristeruuvisuojuksilla voi peittää ruuvinreikiä helposti ja nopeasti. Niissä on liimatausta, ja ne sopivat moniin huonekaluvärivaihtoehtoihin.
Kuituohjaimilla autetaan kelalle kiertämistä ja ohjausta kulmissa, ja niiden taipumissäde pysyy samana 90 asteen käännöksessä. Valmistettu mustasta ja värittömästä nailonista, ja saatavilla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokitellut vaihtoehdot.
Nämä laippavälilevyt koostuvat kahdesta osasta – nastasta ja kiinnikkeestä. Ne on suunniteltu tarttumaan kiinni piirilevyyn. Vastakkaisten osien yhdistelmä muodostaa täysin suljetun nailonisen välilevyn. Niiden kanssa suositellaan pidätyspäätyyppistä ruuvia. Kutakin kiinnikettä käytetään erilaisen sokan kanssa.
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Johdot on helppo työntää näihin pyöreisiin johtopidikkeisiin. Johtopidike pitelee ja ohjaa läpi kulkevia johtoja tarvitsematta lukitusmekanismia.
Nämä johtosuojat kiinnitetään joko ruuvilla tai liimapinnalla. Liimapintaversion takapuolella on laadukas teippi.
Pyöreän muodon ansiosta näitä johtopidikkeitä voidaan käyttää eri paksuisten kaapeleiden kanssa.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Lukitusaluslevyjä käytetään pääasiallisesti ruuvien ja pulttien paikallaan pitämiseen kokoonpanon aikana, ja niiden muoto on sellainen, että ne tarttuvat ruuvin tai pultin varren ulkosivuun. Ne tarjoavat lisäksi eristystä, pehmennystä ja välystä. Ne auttavat kiinnityskokoonpanojen eristämisessä kosteudelta ja sähköltä.
Tämä aluslevyvalikoima sisältää malleja sisäisillä ja ulkoisilla hampailla ja kartiomuodolla. Aluslevy liukuu helposti ruuviin (tai pulttiin), ja sitä pitää paikallaan ruuvi, kun se on koottu. Aluslevy muovautuu kylmässä ja asettuu täysin ruuvin väliin tiiviyttä varten.
Nämä aluslevyt mahdollistavat ennakkoon tehtävän ruuvin (tai pultin) kokoonpanon ennen mutterilla kiinnitystä. Ne soveltuvat ihanteellisesti, kun ruuvi pitää esikoota ja aluslevyä tarvitaan. Ne auttavat lisäksi vähentämään kokoonpanon aikaa ja kustannuksia.
Valikoimaan kuuluu materiaalivaihtoehtoja, jotka ovat korroosion-, hankauman- ja kemikaalinkestäviä.
Pallopyörämme on suunniteltu sekä märkiin että kuiviin olosuhteisiin. Ne takaavat sujuvan liikkumisen herkillä ja kiillotetuilla tasaisilla materiaaleilla. Palloja on saatavana kahdessa materiaalissa ja värissä. Punainen polyuretaanipallo (Shore A 90-95) on kovempi. Musta kumipallo (Shore A 80-85) sopii useimpiin käyttötarkoituksiin. Korkeutta voi kätevästi säätää. Sisältää BZP-varren. Saatavana on vaihtoehto oikea- ja vasenkätisille. Tuote toimitetaan joko kokonaan tai osin koottuna, ja se on myös saatavana "vain pallo" -vaihtoehtona.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa