Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(26 Tuotteet)
Asiakirjapitimet tarjoavat paikan asiakirjoille, joiden tulee olla helposti saatavilla kenistojen kansissa, sähköpaneeleissa ja vastaavissa käyttökohteissa. Pidikkeet toimitetaan itsekiinnittyvien nopeasti kiinnittyvien liuskojen kanssa.
Yksivartiset joustavat kaapeliklipsit kiinnittävät helposti johdot ja mahdollistavat niiden käytön tarvittaessa kiinnitettyinäkin. Saatavana vinyylipinnoitteella tai ilman.
Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Teräksiset, alumiiniset ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut hitsattavat saranat ovat erittäin yksinkertaisia. Teräsversioita on saatavilla teräs- tai messinkitapilla, ja ne ovat erittäin monipuolisia käyttökohdetta ajatellen. Niitä on saatavilla rasvanipalla tai ilman, ja tarjolla on 2 eri tyyppiä. Alumiiniversiossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut aluslevyt, ja niitäkin on 2 eri tyyppiä
Nämä mustasta kumista valmistetut suojatarrat ovat itsekiinnittyviä ja sopivat tasaisille ja kuiville pinnoille. Ne estävät liukumisen eivätkä jätä tahroja irrotettaessa.
Itseliimautuvat kaapeliklipsit 1 mm johdoille, saatavana kiinteänä tai saranoilla. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Nämä kuitujen jatkospidikkeet on valmistettu nailonista tai polypropyleenistä (PP). Saatavana eri kokoisina ja eri kiinnitystavoilla. Ne tukevat jopa 24 jatkosliitintä. Tarjolla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokiteltuja vaihtoehtoja. Värivaihtoehdot ovat musta, sininen, vihreä, väritön, punainen ja keltainen.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja kaukana auringonpaisteesta.
Kierresiteet ovat helppokäyttöisiä; kaapelit asetetaan varsien väliin, ja varret kierretään yhteen tukevaksi kiinnitykseksi. Tuen avulla kierreside pitää johdot paikoillaan ja irti paneelista. Se sopii erinomaisesti piirilevyihin ja sähkökytkentöihin, joissa tulee välttää häiriöitä.
Koristeruuvisuojuksilla voi peittää ruuvinreikiä helposti ja nopeasti. Niissä on liimatausta, ja ne sopivat moniin huonekaluvärivaihtoehtoihin.
Kuituohjaimilla autetaan kelalle kiertämistä ja ohjausta kulmissa, ja niiden taipumissäde pysyy samana 90 asteen käännöksessä. Valmistettu mustasta ja värittömästä nailonista, ja saatavilla on UL94-V0- ja UL94-V2-luokitellut vaihtoehdot.
Liimakiinniitteinen valikoima nippusideankkureita tarjoaa monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot. Sitä on saatavana sekä liimakiinnitteisenä että ruuveilla kiinnitettäviä. Saatavana kiinteällä nelisuuntaisella asennuksella tai kääntyvällä pohjapidikkeellä. Tuotteen tarraosan käyttöikä hyllyssä on noin 1 vuosi toimituspäivästä alkaen, kun sitä säilytetään avaamattomana alkuperäisessä pakkauksessaan huonelämpötilassa ja auringonvalolta suojattuna.
Johdot on helppo työntää näihin pyöreisiin johtopidikkeisiin. Johtopidike pitelee ja ohjaa läpi kulkevia johtoja tarvitsematta lukitusmekanismia.
Nämä johtosuojat kiinnitetään joko ruuvilla tai liimapinnalla. Liimapintaversion takapuolella on laadukas teippi.
Pyöreän muodon ansiosta näitä johtopidikkeitä voidaan käyttää eri paksuisten kaapeleiden kanssa.
Näiden johtopidikkeiden valmistusmateriaali takaa hyvän lämpöstabiilisuuden sekä vahvuuden ja mekaanisen vastuksen.
Kohopintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Ne ovat kiekkomaisia ja suojaavat koko laippapinnan. Valikoima soveltuu DIN- ja ANSI-laipoille. Niitä on tarjolla rei'illä sisäisen reiän hiekkapuhallusta varten, ja niiden vakiopaksuus on 1,5 mm.
Kiekot ovat otsonin- ja säänkestäviä ja sietävät petrolia, öljyä ja oksidoimattomia happoja. Lisäksi ne kestävät lämpötilaa välillä -15–70 C.
Ei tarvitse kiinnikkeitä.
Täyspintalaippasuojuksissa on liimatausta ja helposti kuorittava ja liimattava rakenne. Erikoisliima kiinnittyy tukevasti eikä jätä jäänteitä normaaleissa käyttöolosuhteissa.
Suojukset tarjoavat täyspintalaippasuojauksen. Ne täyttävät ANSI B16.5 ja ASME B16.47 -standardien vaatimukset 15 naulan (lb) luokituksella.
Kiinnikkeitä ei tarvita.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella lipsumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Metalliset kulmasaranat kääntyvät 180 astetta. Niitä käytetään teräspaneeleissa suurikokoisissa käyttökohteissa. Valikoima on valmistettu painevaletusta sinkkiseoksesta eri tyyppisillä pinnoitteilla. Paneelit ovat tappijärjestelmällä varustettuja saranoita.
Muoviset kulmasaranat on valmistettu polyamidista 30 % lasikuituvahvistuksella, ja tappi on valmistettu polyasetaalista (POM). Niitä käytetään kevyiden teräspaneelien kanssa. Tapin ansiosta ovi voidaan poistaa nopeasti, kun on päästävä sisälle.
Nostolehtisaranat - hitsattavissa, kaksiosainen valssattu teräsrunko ja pyöreät päätysuojat. Ihanteelliset hitsattavaan kehykseen teollisuusyksiköissä
Vakiomallinen napsautuslukitustuki sopii erinomaisesti piirikorttipinojen kokoamiseen. Integroitu jousi tekee yläpaneelista joustavan ja sopii kosketusohjauspaneeleille.
Ruuvien ja piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne kiinnitetään ruuveilla, ja niiden irrotettava tappi mahdollistaa oven nostamisen kehyksestä pääsyn helpottamiseksi. Tarjolla on useita materiaaleja ja kiertokulmia eri käyttökohteisiin.
Ruuvien ja hitsattujen piilosaranoiden valikoima sopii vaativan käytön kohteisiin. Ne tarjoavat kaksiosaisen kiinnitysratkaisun, jossa kehysosa on ruuvattu ja oviosa on kiinnitetty mutterilla oven hitsattuun nastaan. Tapin käyttö mahdollistaa oven nostamisen pääsyn helpottamiseksi. Ne sopivat sekä oikea- että vasenkätisille.
Jousisaranoissa on keskellä tappi, johon on kiinnitetty jousi. Tämä takaa, että sarana palaa aina takaisin alkuasentoonsa. Ne sopivat erinomaisesti oviin ja paneeleihin, joiden on palattava alkuperäiseen asentoonsa. Valikoima tarjoaa useita materiaaleja ja pintakäsittelyjä, jousitoimintoja, avautumis- ja sulkemisvoimia.
Tarraliu'ut sopivat erinomaisesti puuhuonekalujen jalkoihin lattian suojaksi ja melun vähentämiseksi. Nämä liu'ut on valmistettu polytetrafluoroetyleenistä (PTFE); tämä materiaali liukuu tasaisesti ja on helppo kiinnittää liimataustan ansiosta.
Jatkuvia saranoita on tarjolla eri kokoisina, vastaten tarpeisiisi. Valikoima alkaa 0.9 mm ja 1.2 mm paksuisista saranoista, jotka ovat kevyitä jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1020 mm:n pituisina paketteina, ja niitä on tarjolla reiällisinä ja reiättöminä. Ne voidaan niitata, ruuvata tai hitsata paikoilleen, ja ne sopivat erinomaisesti kevyisiin huonekaluihin, kaappeihin/koteloihin ja peltituotteisiin. Reiällisen tyypin reiät on suunniteltu upotetuille koon 4 ruuveille 0.9 mm:n version tapauksessa ja koon 6 ruuveille 1.2 mm:n version tapauksessa. 1.6 mm:n ja 2 mm:n saranat ovat keskitason jatkuvia saranoita. Niitä myydään 2 x 1016 mm:n pituisina paketteina, ja ne soveltuvat moneen kaupalliseen ja koneenrakennussovellukseen. Reiällisen tyypin reiät on tarkoitettu upotetuille koon 8 ruuveille. Tämä koskee sekä 1.6 että 2 mm:n tyyppejä
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa