Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(5 Tuotteet)
Kaksipuolinen teippi on alan suosikki myyntipiste-esittelyjen ja kylttien kiinnitykseen. Joustava vaahtomuovi täyttää raot, joten sillä voi kiinnittää epäsäännöllisiä pintoja. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet.
DK-kalvossa on pysyvä kumiliimapito, ja se on vaahtomuoviteippiä ohuempaa. Kumiliima tarttuu tehokkaasti ja on suunniteltu monen eri tyyppisen pinnan kiinnitykseen. Tarjolla on kaksi liimapaksuutta, mikä lisää joustavuutta käyttökohteille: 3.0 mm teippi vähemmän vaativiin, kustannustietoisiin projekteihin. 4.5 mm teippi käyttökohteisiin, joissa vaaditaan parempaa leikkauslujuutta: pursotukset, nimikyltit, pakkaukset ja sidonta, kyltit, myyntipiste-esittelyt, aaltopahvikansiot/laatikot, muovikiinnikkeet
Liimapisteet ovat paineherkkiä kumiliimapaloja, jotka tarttuvat välittömästi. Liimapisteitä on matala-, keskitaso- ja korkeaprofiilisia ja eri tehoisia, ja niiden asennus on turvallisempaa kuin kuumennettavan liiman.
Korkean lämpötilan pakkausteippimme ovat saatavilla jatkuvissa rullissa, ja niiden käyttölämpötila on 80 C ja 260 C välillä. Ne on helppo poistaa liimajälkiä jättämättä. Nämä teipit sopivat useimmiten yleisiin käyttötarkoituksiin ja alhaisimpien lämpötilojen sovelluksiin, sekä lukuisiin korkeiden lämpötilojen sovelluksiin erilaisten projektivaatimustesi tarpeisiin.
Valikoimaan kuuluu polyesteriteippejä, joiden maksimilämpötila on 180 C; ohuempaa sinistä versiota toimitetaan 25 micronin paksuisena, ja se sopii hyvin kaareviin sovelluksiin. Paksumpaa vihreää versiota toimitetaan 38 micronin paksuisena, ja sitä voidaan käyttää jauhemaalaukseen ja elaksointiin.
Tehokas polyimiditeippi sopii erinomaisesti elektroforeettisiin käyttökohteisiin. Ruskean rullateipin maksimilämpötila on 260 C, ja se tarjoaa hyvän kemikaalien ja hankaamiskestävyyden.
Valikoimassamme on silikonikumista valmistettu Eze-wrap-teippi, jonka maksimilämpötila on 204 C. Tämä teippi kiinnittyy itseensä muodostaen yhtenäisen massan, joka tarjoaa erinomaisen tiivisteen. Erinomainen vaihtoehto epätasaisen muotoisille esineille.
Miksi et kokeilisi lasikuituteippiä, jonka maksimilämpötila on 250 C. Tämä teippi on liuotinaineiden ja hankaamisen kestävä, ja sen tiukkaan kudottu materiaali kestää hyvin repeämistä. Sopii erinomaisesti korkeapainesovelluksiin, kuten hiekkapuhallukseen.
Tarjoamme myös valikoiman paperipakkausteippejä, joiden käyttölämpötila on 80 C ja 180 C välillä. Ne sopivat erinomaisesti maalauskohteisiin.
Suojateippi kestää jopa +260 C lämpötiloja. Erinomainen hankaliin muotoihin, joita ei voi peittää suojilla eikä tulpilla. Kaikki suojateippimme irtoavat puhtaasti jättämättä tahroja. Nopea kiinnittää säästäen aikaa.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa