Valikko Haku
Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

DIN 912 Mekaaniset komponentit

 (3 Tuotteet)

Luettelo Taulukko

Kiinnitysruuvit - kuusiokanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä kiinnitysruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.

Ne ovat ihanteellinen kiinnitysratkaisu paneeleihin, joissa on kierteettömät reiät. Niitä käytetään konedirektiivin 2006/42/EC noudattamiseen - Yleisesti ISO 4762 -standardin mukainen. Kiinnitysruuveja käytetään yleisesti kierteisten kiinnitysaluslevyjen kanssa (myydään erikseen).

Nämä ruuvit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

Huomaa: Näissä ruuveissa on pienempi varren halkaisija, eikä niitä saa kiristää näytetyn kierrekoon vastaavalle ruuville suositeltuun kiristysmomenttiin.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1.4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ruuvit - kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä olkaruuvien mallistossa on kupukanta ja kuusikulmainen kierre. Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Materiaali: Ruostumaton teräs
  • AISI 303, 1, 4305
  • Vetolujuus: 550 N/mm²
  • Koekuormitus min. 190 N/mm²

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on kantapää ja kuusiokolo. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä.

Ruuvien ontto ydin toimii tuuletusjärjestelmänä. Valikoima on DIN 912:n mukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka tarjoaa hyvän korroosion kestävyyden, hyvän voimakkuuden ja työstettävyyden. Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.

  • Materiaali: ruostumaton teräs
  • AISI 304, 1.4301
  • Voimakkuusluokka 70

{0}-versiot (Suodattimet käytössä) {0}-versiot (Suodattimia ei käytössä)