Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(12 Tuotteet)
Nämä juoksuille varustetut lineaarikiskot ovat lineaarisen liikkeen laakereita. Ne koostuvat yleensä peruskiskosta, liukulohkosta ja liikkuvista osista. Pohjakisko on läpikarkaistu, ja sen päällä olevat vierintäosat liikkuvat, ja liukulohko pitää vierintäosat kytkettyinä liikkuvaan kappaleeseen.
Näitä kiskoja käytetään kohteissa, jotka vaativat suurta tarkkuutta, pientä kitkaa ja tasaisia liikkeitä. Ne kestävät dynaamisia kuormituksia ja ottavat samalla huomioon iskun, tärinän, korroosionkestävyyden ja väsymisen.
Yleisesti ottaen kelkat toimitetaan kiskoille yksittäin. Jotta kelkka voidaan asettaa kiskoille, tuo se kiskoille ja liu´uta se kiskon päälle. Näitä käytetään laajalti suuren kuormituksen ja tarkkuuden sovelluksissa kaikkialla teollisuudessa, kuten lääkinnällisissä laitteissa, puolijohdetuotantolaitteissa ja teollisuusautomaatiolaitteissa..
These Linear Bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. The housing offers an easy solution when mounting this carriage to the moving part in the application.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Manual Shaft Clamps are designed to be used in conjunction with linear bearings and act as a mecanism to hold a moving component or fixture in place until the clamp is released.
When the clamping lever is pressed, the contact faces come into contact with the shaft bar, clamping it in place. They have a sturdy structure that ensures strength and longevity. This enables them to resist external forces.
It is simple and dependable, and it is operated manually. The contact profiles press simultaneously on the rail surfaces by pressing the adjustable locking lever. The floating contact profiles guarantee that force is distributed symmetrically on the linear guide. Used in automotive, industrial machinery, and manufacturing processes.
These Unflanged Stainless Carriages are a type of linear bearing particularly useful for heavy loads in various applications where linear motion is guided and supported. Their rails are made of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to serve as raceways for the runner block balls.
Because of its low friction, the unflanged design provides a larger surface contact area with the linear guide, ensuring increased stability and precision in motion. The lack of flanges also allows for additional flexibility in terms of space and location. Ball retainers in the carriages allow for far larger parallelism and mounting base height offsets, allowing for considerable misalignment and allowing the carriages to be withdrawn from the rail without losing any balls.
Its structure is highly corrosion resistant, making it perfect for use in areas with moisture, chemicals, or severe temperatures. It can withstand temperatures ranging from -20C to +120C. It can be used in various applications, including machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Akselin päätykannattimet tarjoavat lineaarisille akseleille vakautta, kohdistusta ja tukea. Näiden komponenttien tarkoitus on pidellä lujasti paikoillaan halkaisijaltaan vakiomittaisia akseleita siten, että lineaarinen holkki kykenee kuitenkin liikkumaan sujuvasti ja tarkasti.
Ne pitelevät akselia tiukasti paikoillaan rajoittaen sivuttais- tai säteittäisliikettä, joka voisi aiheuttaa suuntausvirheitä tai liiallista kulumista. Käytetään koneistuksen työkalujen, lääkinnällisten laitteiden ja teollisuuden automaatiolaitteistojen kaltaisissa käyttökohteissa.
Nämä alumiiniset akselit ovat monipuolinen, ei-magneettinen ja kevyt vaihtoehto monilla eri sektoreilla, joilla peräänkuulutetaan vankkaa ja kestävää komponenttia. Niiden lujuus-paino-suhde, korroosionkesto ja lämpöjohtavuus ovat erinomaiset. Korroosionkesto tarjoaa pidempää käyttöikää akseleille ja vähentää säännöllisen huollon tai vaihdon tarvetta.
Pystyy kestämään valtavia kuormia ja toimimaan ilman vääntymiä tai vikoja karuissa olosuhteissa. Niitä ei ole tarkoitettu käytettäviksi kuulaholkkien lineaaristen laakereiden kanssa vaan itsevoitelevien keraamisten holkkien kanssa. Pystyy kestämään lämpötiloja välillä -130 C ja +200 C. Näiden ominaisuuksien vuoksi niitä käytetään usein öljy- ja kaasulaitteissa, lääkinnällisissä laitteissa, rakennusalalla ja autoteollisuudessa.
These Flanged Linear bushing Carriages are used in linear motion systems to guide and support moving parts. It comprises of a steel linear bushing inside a flanged aluminium housing providing a great surface area to mount to.
The aluminium housing helps to keep the weight down whilst the hardened steel balls inside the bushing take the loads and facilitate the movement. Only to be used on hardened linear shafts.
The open bearing carriages are only for use with shaft support rails. It can withstand temperatures from 20C to +80C. However, steel ball retainers can be provided for higher temperature applications up to +120C without end seals. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Quadro Carriages are closed, with self-aligning linear ball bearings, two integrated seals, and a lubrication hole. They achieve accurate and efficient linear motion in heavy-load applications.
It features four linear ball bushings internally, which improves stability and load-bearing capability. It distributes the load uniformly throughout the carriage, minimising deflection and maximising stiffness, lowering the danger of vibration and providing dependable performance even in high-speed applications.
It can withstand temperatures ranging from 20C to +80C. However, by replacing the ball retainers, end plates, and seals it can tolerate temperatures of up to +120C. Commonly used in applications such as food packaging machines, printing machines, computers, or tool grinders.
These Rail Clamps are used in combination with rail carriages. Made to endure demanding conditions such as heavy loads or vibrations, it offers a secure and strong grip on the rails and maintains remarkable strength and longevity.
By adjusting the clamping lever, the contact sections are pressed into contact with the rail, thereby fastening the carriage in place. It has a circular motion instead of a friction coefficient, reduced driving resistance, and lower energy consumption.
Designed with specialized mechanisms, it allows for easy installation and adjustment, guaranteeing a tight and sturdy connection. Used in heavy-duty applications such as machinery, railway systems, and manufacturing applications.
These Shaft support rails are used to provide continuous support and stability for linear shafts. They are frequently used with linear bearings to provide a fully supported low friction system.
It comes with a hardened steel shaft and mounting holes to mount and support across its entire length. These rails are used with open linear bearings or carriages to create a linear motion system.
The shaft is pre-mounted to the shaft support rail. It has great durability and wear resistance, allowing it to tolerate high application loads and repetitive motion. It is widely used in industrial, automotive, medical devices, and electronics manufacturing.
Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.
These Unflanged Aluminium Carriages are a type of linear bearing that is very effective for heavy loads in various applications where they guide and support linear motion. Their rails are composed of contoured aluminium, with two hardened stainless steel shafts pressed to function as the raceways for the runner block balls.
The unflanged design provides a more compact solution when compared against the flanged carriages but the moving component in the application can only be mounted to the top of the carriage.
Because it is lighter and more corrosion-resistant than steel, it can be used in various applications, including aerospace, machinery, handling technology, machine enclosures, medical, food, etc.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa